ifm Academy Web-Seminar on demand
Track & Trace Gates: Warenströme wirksam im Blick
Einfach versenden und vergessen: Transparente Warenflüsse durch smarte RFID Warenein- und -ausgangskontrolle
Falsche Ware, keine Ware oder zu viel Ware: Studien zeigen, dass die durchschnittliche Fehlerrate beim Kommissionieren zwischen 0,3% und 3% liegt. Jede nicht ordnungsgemäß kommissionierte Ware führt zusätzlich zu Folgefehlern und -kosten. Das ist nicht nur ärgerlich und teuer, sondern auch vermeidbar: Mit Track & Trace Gates läuft Ihr Warenstrom fast von allein – sicher und transparent.
Sie möchten Kommissionierungsfehler vermeiden, Ihre Prozessgeschwindigkeit dauerhaft erhöhen und dabei auch noch Kosten einsparen?
Erfahren Sie in unserem kostenlosen Web-Seminar, wie Sie durch einen automatisierten und transparenten Warenverkehr die Qualität und Effizienz Ihrer (Intra-)Logistik sowie auch Ihre Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern. Langfristig verbessern Sie damit zudem Ihre Lieferanteneinstufung. Freuen Sie sich u.a. auf folgende Themen:
- Basiswissen zur RFID UHF Technologie
- Überblick über das Track & Trace Gate als Komplettlösung für den transparenten Warenverkehr
- Betrachtung typischer Einsatzbereiche & Applikationen, inkl. Live-Demonstration
Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an und erfahren Sie, wie Sie durch einen transparenten Warenfluss Ihre Fehlerrate minimieren und Ihre Erfüllungsqualität spürbar steigern.
An wen richtet sich Schulung?
- Branchenübergreifend an Personen mit Interesse an der Digitalisierung und der Überwachung von Prozessen
- Insbesondere Interessierte aus den Bereichen Automatisierungstechnik, Logistikplanung, Produktion, Qualität, Steuerungstechnik, E-/Konstruktion, Zwischenhändler, Technische Büros, Systemintegratoren, GVZ
- Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich
Referenten
Johannes Köppe ist bereits seit 2007 fester Bestandteil der ifm-Unternehmensgruppe. Bis 2012 stand er unseren Kunden zunächst als Sales Engineer beratend zur Seite. Er engagierte sich zudem 5 Jahre im Branchenvertrieb der Automobilindustrie und bringt seit Oktober 2012 seine umfangreichen Erfahrungen als Field Technical Sales Engineer im Bereich industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme ein. Zu seinen Fachthemen zählen die nahtlose Integration von AS-i, IO-Link, IIoT-Devices und Identifikationssystemen in Track & Trace-Anwendungen sowie Lösungen der Industrie 4.0.
Detlef Fingerle engagiert sich seit über 20 Jahren als Field Technical Sales Engineer in der ifm-Unternehmensgruppe für die Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme. Zu seinen Themen zählen die Integration von IO-Link, AS-Interface, IIoT-Controller und IIoT- Gateways sowie die Identifikationssysteme RFID und Multicode Reader. Das Thema Industrie 4.0 rundet sein Profil ab.
Im Chat
Marcel Harms ist seit 2023 für die ifm-Unternehmensgruppe als Field Technical Sales Engineer im Bereich Digitalisierung und Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme tätig. Zu seinen Fachthemen gehören zum einen Technologien unter dem Stichwort "Sensor-to-Cloud", Softwareanwendungen sowie IO-Link, AS-Interface, Identifikationssysteme und Multicode Reader.
Warum es sich lohnt?
- Einblicke in das State-of-the-Art im Bereich der industriellen Fertigung
- Erprobtes Theorie- und Praxiswissen
- Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen im Live-Chat