- Identifikationssysteme
- Track & Trace Gate
Track and Trace Gates: Warenströme wirksam im Blick
Sicherheit & Transparenz im Warenstrom
Das ifm Track and Trace Gate ist die Komplettlösung für Ihre automatisierten und transparenten Logistikprozesse am Warenein- und -ausgang. Dank der direkten Übermittlung aller Warenströme in die IT-Ebene können Sie die Verzahnung von Produktion, Lagerbestand und Lieferanten effizienter gestalten den je.
Hinzu kommt die Kostenersparnis: Jede nicht ordnungsgemäß kommissionierte Ware erzeugt Folgefehler. Durch die neue, digitale Transparenz können Fehler vermieden, die Prozessgeschwindigkeit, insbesondere die Auftragsdurchlaufzeit, erhöht und somit die Erfüllungsqualität gesteigert werden. Das entlastet nicht nur die internen Ressourcen, sondern erhöht auch die Kundenzufriedenheit. Sie können das Logistik 4.0 nennen, oder auch Smart Distribution. Entscheidend sind die Vorteile, die Ihnen das ifm Track and Trace Gate vom ersten Moment an bietet.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/systemlosungen/ifm-track-trace.png?v=-254895510)
• Falsche Ware
• Keine Ware
• Zu viel Ware
- Die durchschnittliche Fehlerrate beim Kommissionieren liegt laut Studien zwischen 0,3% und 3%
- Die durchschnittlichen Kosten schwanken extrem je nach Branche, Produkt und Unternehmen
- Der Imageverlust ist nicht bezifferbar
Wie funktioniert das ifm Track and Trace Gate?
Das ifm Track and Trace Gate unterstützt die Produktverfolgung am Warenein- und -ausgang. Es erfasst Objekte, welche mit einem UHF-ID-Tag nach EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C ausgestattet sind. Die Lösung verbindet alle benötigten Komponenten mit einem Controller, in dem die Daten vorverarbeitet und zur weiteren Verarbeitung durch Drittprogramme bereitgestellt werden. Wird beispielsweise im ERP ein Abgleich mit dem zuzuordnenden Auftrag oder Lieferschein vorgenommen, kann der Controller über eine von dort eingehende Feedbackdatei die ordnungsgemäße Ladung/Endladung der Waren in Form von Status und Signalen darstellen.
Produktvorteile
Welche Vorteile bietet das ifm Track and Trace Gate?
Durch den Einsatz einer smarten RFID Warenein- und -ausgangskontrolle können die Warenflüsse transparent dargestellt und IT-basiert verarbeitet werden. Dadurch lassen sich Verladezeiten optimieren, Kommissionierungsfehler vermeiden und Kosten einsparen. Durch die so gesteigerte Qualität kann langfristig auch die Lieferanteneinstufung verbessert werden verbessert.
Richtungserkennung wahlweise über 3D-Sensorik oder Lichtschranken, Optional mit 3D-Volumenmessung
Verknüpfung der realen Warenströme mit den digitalen Planungs-/Auftragsprozessen.
Das ifm Track and Trace Gate besteht durchgehend aus industrietauglichen Komponenten mit den Schutzarten IP65/IP67.
Einfache Schnittstelle zu Ihren Prozessen durch Filetransfers zwischen Edge Controller und ERP für digital vernetzte Logistikprozesse.
Ready-to-Start-Application-Package, einfache grafische Inbetriebnahme. Keine Programmierung erforderlich. Weitere Gates können ohne großen Aufwand über einen Switch an den vorhandenen Edge Controller ergänzt werden.
Weniger Aufwand bei der Wareneingangskontrolle und beim Abgleich mit den Bestell-/Ladelisten. Der Abgleich der Daten mit den ERP-Systemen erfolgt vollautomatisch und ist damit weniger fehleranfällig als manuelle Buchungen. So werden mögliche Falschlieferungen frühzeitig erkannt und vermieden.
Produktübersicht
Artikel | Beschreibung | Triggerung und Beladungsrichtungserkennung | Erweiterbarkeit | |
---|---|---|---|---|
ZZ0814 | Master Package mit edgeController | O3D-Sensor | Ermöglicht eine genaue Positionierung der Ware | für 1 Gate, erweiterbar mit max. 9 Extension Packages zur Kontrolle von 10 Gates je Master Package |
ZZ0815 | Extension Package für ZZ0814 oder ZZ0816 |
1 Extension Package pro weiteren Gate erforderlich | ||
ZZ0816 | Master Package mit edgeController | Laser-Reflexlichtschranke | preiswerte Variante | für 1 Gate, erweiterbar mit max. 9 Extension Packages zur Kontrolle von 10 Gates je Master Package |
ZZ0817 | Extension Package für ZZ0814 oder ZZ0816 |
1 Extension Package pro weiteren Gate erforderlich | ||
ZZ1124 | UHF Gate edgeController | edgeController mit vorinstallierter RFID-Software | Ersatzteil für ZZ0814 und ZZ0816 |
Amortisierung
Das ifm Track and Trace Gate ist eine Investition, die sich schnell rechnet.
Die Amortisationszeit ergibt sich aus folgender Formel:
Anschaffungskosten + Integrationskosten / eingesparte Fehlerkosten = Amortisationszeit
Bereits nach ca. 570.000 Lieferungen sind bei einer Fehlerquote von nur 3% Fehlerkosten von 290.000€ aufgrund Kommissions- und Lieferfehlern erreicht.
Die Amortisation dieses Beispiels ist daher unter den folgenden Voraussetzungen bereits im Jahr der Investition gegeben:
- 200.000 Lieferungen pro Jahr mit einem Einsatz von 10 Gates und dem statistischen Mittelwert von 17€ pro Fehllieferung
- 400.000 Lieferungen pro Jahr mit einem Einsatz von 20 Gates
Berechnen Sie selbst:
Applikationen
Wareneingang und Warenausgang durch ein Abfertigungstor
Die Track and Trace Gate Solution liefert Antworten auf die Fragen:
- Was wurde geliefert?
- Wann wurde geliefert?
- Wo wird das Material angeliefert?
- Wo wird das Material benötigt? (Linie, Lager, etc.)
- Ist meine Ware bereits eingetroffen?