Zum Hauptinhalt springen
You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

AGRITECHNICA 2025
Die Weltleitmesse für Landtechnik

Messe
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Deutsche Messe AG

Messegelände

30521 Hannover

Halle 15, Stand H34

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

Messe-Ticket

auf Anfrage

Tagesticket an den Tagen 12. bis 15. November

begrenzt

Lösungen für die Landtechnik der Zukunft

Robust, sicher, zuverlässig: Nicht nur Ihre Maschine muss diesem Anspruch genügen. Unsere Komponenten und Gesamtlösungen zur Automatisierung und Digitalisierung Ihrer Landmaschine stehen für maximale Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit.

Sie suchen einfach integrierbare Lösungen für funktionale Sicherheit? Sie möchten über eine abgesicherte Datenübertragung zwischen IT-Ebene und Maschine Ihre Landmaschinen unkompliziert per Remote Connect warten? Oder möchten Sie mit KI-basierter Personenerkennung das autonome Fahren auf die nächste Stufe heben? Dann sollten Sie unbedingt an unserem Stand vorbeischauen. Denn all das präsentieren wir Ihnen auf der AGRITECHNICA 2025 in Hannover.

Außerdem bietet sich Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich schon jetzt über erste Produkte unseres zukünftigen Portfolios zu informieren. Also: Fragen Sie jetzt gleich Ihr persönliches Ticket an!

Jetzt anmelden
ifm Messekalender

ifm ist weltweit auf Messen präsent. Seien Sie dabei, besuchen Sie uns und gehören Sie zu den Ersten, die einen Blick auf die aktuellsten Top-Neuheiten werfen können.

Veranstaltungstermin
09.11.2025, 09:00 MEZ15.11.2025, 18:00 MEZ
Veranstaltungsort

Deutsche Messe AG

Messegelände

30521 Hannover

Halle 15, Stand H34

Industrie

Mobile Arbeitsmaschinen

Messe-Ticket

auf Anfrage

Tagesticket an den Tagen 12. bis 15. November

begrenzt

AGRITECHNICA

Technische Innovationen – der Schlüssel für Green Productivity

Die AGRITECHNICA in Hannover ist die Weltleitmesse für Landtechnik und findet alle zwei Jahre statt. Veranstalter ist die DLG und Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Neuheiten für die gesamte Agrarbranche. Die AGRITECHNICA ist das Schaufenster der globalen Landtechnikindustrie und Forum für die Zukunftsfragen der Pflanzenproduktion.

Produkt-Highlights für mobile Arbeitsmaschinen

Jetzt berufliche Kontaktdaten angeben, um Ihren persönlichen Ticketgutschein anzufragen

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.

* Pflichtfeld