• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

BrauBeviale
Internationale Fachmesse für die Produktion und Vermarktung von Getränken

Überwachung und Wartung
Produktqualität
Messe
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

NürnbergMesse – Messezentrum 1

90471 Nürnberg

Halle 6, Stand 147

Zielgruppe

Lebensmittelbranche

Besuchen Sie uns auf der BrauBeviale 2024

Qualität und Sicherheit gehen bei der Produktion von Lebensmitteln und Getränken Hand in Hand. Mit unseren Digitalisierungslösungen schaffen Sie Transparenz in Ihren Prozessen. Wir bieten Ihnen ein großes Portfolio an Sensoren, Kabeln und IO-Link-Infrastruktur, das den hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entspricht. Einfach und komfortabel realisieren Sie so den Informationsfluss vom Prozess bis in die Steuerung – und parallel dazu bis in die Cloud. So können Sie auf der IT-Ebene zentral Ihre Prozesse überwachen und optimieren und vermeiden ungeplante Stillstände, reduzieren den Ausschuss und sichern langfristig die Qualität Ihrer Produkte.

Wie einfach die Umsetzung der Digitalisierung Ihrer Anlagen ist, zeigen wir Ihnen auf der BrauBeviale vom 26. bis 28. November 2024 in Nürnberg. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand in Halle 6, Stand 147 und erleben Sie beispielsweise an unserer digitalisierten Mikrobrauanlage, wie unsere Produkte und Lösungen zu mehr Sicherheit im Prozess beitragen.

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt kostenfreies Messe-Ticket sichern
ifm Messekalender

ifm ist weltweit auf Messen präsent. Seien Sie dabei, besuchen Sie uns und gehören Sie zu den Ersten, die einen Blick auf die aktuellsten Top-Neuheiten werfen können.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

NürnbergMesse – Messezentrum 1

90471 Nürnberg

Halle 6, Stand 147

Zielgruppe

Lebensmittelbranche


BrauBeviale

Die BrauBeviale – Eine der führenden Investitionsgütermessen für die Getränkeindustrie weltweit.

Die BrauBeviale verbindet ihre Erfolgsgeschichte mit dem Anspruch, die Welt der Getränke auch in Zukunft zu vereinen. Tradition und langjährige Erfahrung treffen hier auf Inspiration und die neuesten Trends – auf regionaler und globaler Ebene. Für die nationalen und internationalen Aussteller und Fachbesucher aus über 135 Ländern bietet sie die Möglichkeit, gemeinsam Neues anzustoßen und wichtige Impulse für die gesamte Getränkebranche zu setzen. Der BrauBeviale steht der Verband Private Brauereien Bayern e. V. mit seiner Expertise, seinem Netzwerk, wie auch dem European Beer Star als Aushängeschild, als ideeller Träger zur Seite.

Unsere Lösungen für Lebensmittelsicherheit

Schneewittchen, Hänsel und Gretel: Hätte es in ihrer Welt Lebensmittelsicherheit gegeben, die Geschichten hätten anders verlaufen können. Seit 1969 ist in dieser Welt Lebensmittelsicherheit kein Märchen mehr. Erfahren Sie, wie wir Sie mit Produkten, Lösungen und persönlicher Expertise dabei unterstützen, die Produktion von Lebensmitteln ganzheitlich sicherer zu gestalten.

IO-Link: So einfach ist Digitalisierung

Faszination IO-Link

Führende Hersteller aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link entwickelt. Gemeinsam wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. Binäre Schalter, die in der Vergangenheit meist auf simple Schaltsignale oder Analogwerte beschränkt waren, haben sich zu intelligenten Sensoren entwickelt.

Hopfen und Malz sind nicht verloren

Die Liste der Probleme bei der Getränkeherstellung ist lang. Doch wie geht man sie an? Intelligente Software kann helfen.

Effiziente, ressourcenschonende und nachhaltige Produktion sind entscheidend für Brauereien und Getränkehersteller angesichts steigender Energie- und Rohstoffkosten sowie einem volatilen Absatzmarkt. Doch es gibt gute Nachrichten: Eine leistungsfähige Software, von der „Shopfloor“- bis zur Management-Ebene, bietet Lösungen für diese Herausforderungen. Besuchen Sie uns auf der BrauBeviale, um maßgeschneiderte Lösungen für die Getränkeindustrie kennenzulernen.

ifm live erleben

Seien Sie dabei und erleben Sie ifm auf den aktuellen Messeveranstaltungen! Treffen Sie die ifm-Automatisierungsexperten vor Ort und sprechen Sie über Konzepte, Systeme und Innovationen.

Jetzt Kontaktdaten angeben und Ticket-Code anfordern

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.

* Pflichtfeld