You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Wasser und Abwasser
  2. Verwertung von Sonderabfällen dank vollautomatischer Filterpressen

Verwertung von Sonderabfällen dank vollautomatischer Filterpressen

Ihre Vorteile mit digitalisierter Automatisierung

Alles aus einer Hand – IFM als Systemlieferant  
Einfache Zustandsüberwachung vor Ort und per Fernwartung
After Sales – weltweite Verfügbarkeit der Ersatzteile
Energiemonitoring durch smarte Sensorik

Verwertung von Sonderabfällen dank vollautomatischer Filterpressen

Die Chiresa AG in der Schweiz ist auf die ökologische und wirtschaftliche Verwertung von Sonderabfällen spezialisiert. Ein Beispiel: Schwermetallhaltige Filterasche aus Verbrennungsanlagen wird in Salzsäure aufgelöst. Der dabei entstehende Hydroxidschlamm wird neutralisiert und mittels vollautomatischer Filterpressen der Firma Aquachem als fester Filterkuchen in die Wiederverwertung gebracht.
Am Filterautomaten unterstützen zahlreiche ifm-Sensoren sowohl den optimalen Prozessablauf als auch das Energiemanagement.
Unter der Filteranlage befindet sich ein Container, der den Filterkuchen für den Abtransport sammelt. Laser-Abstandssensoren und Neigungssensoren unterstützen dabei eine im Winkel verstellbare Wippe, die für eine gleichmäßige Befüllung des Containers sorgt.

Vollautomatische Filterpresse