You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Unsere Lösungen für die Wasser- und Abwasserbehandlung

Der Vorteil unserer Automatisierungslösungen

Gerade hinsichtlich der wertvollen Ressource Wasser ist es wichtig, Anlagen entlang des gesamten Kreislaufes so effektiv wie möglich zu betreiben. Unsere Lösungen, bestehend aus Hardware und Software, bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anlagen im Sinne der Overall Equipment Effectiveness (OEE) bestmöglich zu betreiben.

Verfügbarkeit:
Nutzen Sie den Mehrwert der digitalen Datenkommunikation mit IO-Link. Wir bieten Ihnen vom Sensor bis zur IT-Ebene alle erforderlichen Komponenten, um den Gesundheitszustand und den Wartungsbedarf Ihrer Anlage jederzeit im Blick zu halten. So können Sie Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren.
Performance:
Je präziser die Anlagendaten sind, die Ihnen zur Verfügung stehen, um so effizienter gelingt die Aufbereitung von Wasser in der erforderten Qualität. Dazu stellen wir Ihnen präzise Sensorik, die Strukturen für eine verlustfreie digitale Datenübertragung per IO-Link und Software für einen einfachen, transparenten Dialog mit Ihrer Anlage zur Verfügung.
Qualität:
Jeder kleinste Fehler in der Wasseraufbereitung ist gleichbedeutend mit einem Verlust einer kostbaren Ressource. Mit unseren Lösungen zur kontinuierlichen Qualitätsanalyse und zur transparenten Übersicht und Steuerung aller am Prozess beteiligten Automatisierungskomponenten sichern Sie Ihren Qualitätsanspruch dauerhaft zuverlässig ab.

➜ Themenseite Wasser und Abwasser