You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Wasser und Abwasser
  2. Prozesswasser-Aufbereitungsanlagen für Rein- und Reinstwasser

Präzise Prozessüberwachung und volle Transparenz für Ihre Prozesswasser-Aufbereitungsanlagen


Ihre Vorteile mit digitaler Automatisierung

Mit IO-Link Transparenz über das HMI und die Steuerung bis in den Sensor
Optimale Auflösung auch bei großen Messbereichen
Geringere Sensorvielfalt und damit reduzierte Lagerhaltung dank IO-Link

Prozesswasser-Aufbereitungsanlagen für Rein- und Reinstwasser

Seit über 30 Jahren entwickelt, baut und vertreibt die EnviroFALK GmbH Anlagen zur Rein- und Reinstwasser-Gewinnung, die weltweit in nahezu jeder Branche zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich stellt Wasser, wie es aus der Leitung kommt, Prozesssensorik vor keine großen Herausforderungen. Anders sieht es bei der Aufbereitung von Reinstwasser aus. Die in einem solchen Prozess eingesetzten Sensoren müssen einiges mehr leisten – und aushalten.

Die verschiedenen Sensoren von ifm sind diesen besonderen Anforderungen gewachsen und erlauben eine schlanke präzise Prozessüberwachung. IO-Link reduziert hierbei die Lagerhaltungskosten und den Montageaufwand, was zu deutlichen Kosteneinsparungen führt, und gibt darüber hinaus eine perfekte Transparenz in alle Prozessschritte.

Mehrstufige, modulare Wasser-Aufbereitungsanlage von EnviroFALK