Feldmodule mit ecolink-M12-Verschraubung
Robust für anspruchsvolle Applikationen
Das spezielle Gehäusedesign aus PA, die Steckverbindungen aus Edelstahl und die hohe Dichtigkeit gemäß IP69K ermöglichen den dauerhaften Einsatz in Bereichen mit häufigen intensiven Reinigungsvorgängen, wie sie in der Lebensmittel und Getränkeindustrie vorkommen. Dank Vollverguss widerstehen sowohl die Module selbst als auch die ecolink M12-Steckverbindungen dauerhaft zuverlässig Schock- und Vibrationsbelastungen. Übrigens: Die ecolink-Anschlüsse sind kompatibel mit den industrieüblichen M12-Steckverbindungen. Die maximale Dichtigkeit ist aber nur mit den ifm-ecolink-Steckverbindungen garantiert.
Varianten
Passiv-Verteiler
Passive Spannungsverteiler funktionieren im Wesentlichen wie „Mehrfachsteckdosen“ für AS-i Netzwerke, aber auch für IO-Link-Strukturen. Sie ermöglichen die Spannungsversorgung von Komponenten wie Ventilköpfen, Schwenkantriebssensoren, Motoransteuerungen und IO-Link-Mastern. Kurzschlüsse und übermäßig hohe Ströme werden über eine rote LED gut sichtbar signalisiert. Dies hilft dabei, Fehlfunktionen oder Schäden an der Infrastruktur, den Aktuatoren oder der gesamten Anlage schnell zu erkennen und zu beheben.
E/A-Module
Digitale E/A-Module ermöglichen den Anschluss von Sensoren und Aktuatoren, die über das AS-Interface mit der Steuerung kommunizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen AS-i Modulen verwenden die Module hier keine Flachkabel-Durchdringungstechnik, sondern eine M12-Rundkabel-Verbindungstechnik – sowohl an den E/A-Ports als auch am AS-i Anschluss. Damit erfüllen sie die besonderen Anforderungen im Nassbereich.