- Identifikationssysteme
- UHF-System 865 bis 928 MHz
UHF-System 865 bis 928 MHz
Identifikation in Produktion und Logistik. Hohe Reichweiten, viele Tags.
Schnittstellen:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexibel:
Ultra Low, Low, Mid und Wide Range-Antennen für jede Applikation.
Einfach:
UHF-Auswerteeinheiten mit vier externen Antennenanschlüssen.
Integriert:
Ethernet TCP/IP- und Ethernet IPSchnittstelle zur Parametrierung und Datenübertragung.
Robust:
Die Schutzart IP 65 / IP 67 erfüllt alle Anforderungen an raue Industrieumgebungen.
UHF-Auswerteeinheiten.
Als Bestandteil der UHF-Systemplattform sind die UHF-Auswerteeinheiten DTE830 für Europa und DTE930 für die USA konform. Durch die Einstellung entsprechender Länderprofile sind die Geräte in vielen anderen Ländern einsetzbar.
Ultra Low- und Low Range-Antennen.
Diese Antennen zeichnen sich durch das Nahfeld aus. Hier wird mit möglichst kleinen Bauformen, die geringe Lesereichweiten erzielen, gearbeitet, um eine hohe Selektivität zu erzielen.
Mid Range-Antennen.
Die Mid Range-Antenne wird wegen der kleineren Abmessungen für Anwendungen im Nah- / Fernfeld bei Lesereichweiten von bis zu 2 m herangezogen.
Wide Range-Antennen.
Mit 30° Öffnungswinkel wurden diese Antennen für die Anwendung im Fernfeld entwickelt, bei denen Lesereichweiten von bis zu 10 m gefordert sind.
Verschiedene Auswerteeinheiten.
DTE830 / 930:
UHF-Auswerteeinheiten für externe Antennen für Short-Range- und Wide-Range-Applikationen. Mit digitalen Ein- / Ausgängen und Ethernet-Schnittstelle.
DTE820:
UHF-Auswerteeinheiten mit integrierter Antenne und PoE (Power over Ethernet).
RFID in der Anwendung.
Die UHF-Systemplattform von ifm kommt in der Produktion, Intralogistik und Fördertechnik durch die applikationsspezifischen Antennen zum Einsatz.
Waren wie Verpackungen oder Paletten lassen sich berührungslos identifizieren. Das UHF-RFID-System ist optimiert für Applikationen der Produktions- und Materialflusssteuerung, des Asset- und Supply- Chain-Mangements sowie des Track & Trace.
Bis 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Ultra-) Low Range-Antenne zur selektiven Erfassung einzelner Produkte im Nahbereich
Bis 2 m: ANT820.
Mid Range-Antenne zur sicheren Identifizierung größerer Einheiten, z. B. auf einem Förderband.
Bis 10 m: ANT860.
Wide Range-Antenne zur gleichzeitigen Erfassung großer Mengen, z. B. Kartons auf Paletten beim Passieren von Toren.