- IO-Link Vorteile
- Systemeinbindung
- IIoT-Anbindung
IIoT-Anbindung für IT Solutions
Lassen Sie Ihre SPS nicht die gesamte Last tragen!
Jetzt Startup Package zur einfachen IIoT-Anbindung nutzen!
Die SPS ist seit den 1970er Jahren eine Hauptstütze der Automatisierung und wird zur Steuerung industrieller automatisierter Geräte verwendet. Mit dem Aufkommen von Ethernet-Technologien und IIoT-Anwendungen war die SPS gezwungen, immer mehr Informationen zu übertragen, die nicht unbedingt zur Steuerung der Maschinen verwendet werden.
Die SPS verwendet nur 5% der Sensorinformationen. Die Datengröße dieser Informationen wird in Bytes und die Zykluszeit in ms gemessen. Was wäre, wenn wir Ihren Sensoren erlauben könnten, ohne Eingriff der SPS direkt mit Ihren SCADA-, MES-, ERP- und CMMS-Systemen zu kommunizieren und die Informationen dennoch zur Maschinensteuerung an die SPS zu senden?
Dies ist jetzt mit dem Y-Weg von ifm möglich. Unsere IO-Link-Master verfügen über einen separaten IIoT-Port mit einer dedizierten IP-Adresse für die IT-Infrastruktur, ohne die Maschinensteuerungsseite des Systems zu beeinträchtigen. Mit diesem einzigartigen Ansatz können Sie Informationen und Daten direkt dorthin senden, wo sie benötigt werden.
HMI, Visualisierungscomputer, Server, PCs usw. verwenden 95% der Sensorinformationen. Die Datengröße wird in MB und die Zykluszeit in Sekunden gemessen.