Die magische Formel des M18 Cube
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/stage_cube2240x717px.jpg?v=-810191547)
Standardmontage + kompakt und platzsparend = M18 Cube |
---|
Gemeinsamkeiten unter den Cubes
- Kompaktes rechteckiges Gehäuse für beengte Einbauverhältnisse in Kombination mit M18-Gewinde
- Hohe Schutzarten und robustes Metallgehäuse für raue Industriebedingungen.
- Rasche und mühelose Einstellung von Schaltpunkten über IO-Link oder Tasten
- Permanente visuelle Darstellung des Abstandswerts über IO-Link
Optischer Sensor: Für schnelle Applikationen
- Hintergrundausblendung und hohe Schaltfrequenz von 1000 Hz für einen schnellen Betrieb
- Erkennung von hellen oder dunklen Objekten über große Entfernungen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ogh.jpg?v=-611730011)
Ultraschallsensor: Für schwierige Oberflächen
- Maximale Reich- und Tastweite bis zu 1,2 m, unabhängig von Farbe, Transparenz oder Glanzgrad der Objektoberfläche
- Reflexschrankenbetrieb zur drehlageunabhängigen Objekterfassung.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-og-cube-02-ug.jpg?v=-636441044)
PMD Abstandssensor: Für eine genaue Erfassung
- Innovatives On-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD-Technologie für exakte Messungen bis 1,5 m
- Exzellente Reflexionsbeständigkeit, Farbunabhängigkeit und Hintergrundausblendung für störungsfreien und zuverlässigen Betrieb
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/magic-cube/banner_ifm-ogcube-02-ogd.jpg?v=-613116291)
Drei Messprinzipien bieten geeignete Lösungen für jede Anwendung:
Objekt / Anwendung | PMD Abstandssensor | Optischer Sensor |
Ultraschallsensor | |
---|---|---|---|---|
Glänzende Objekte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unregelmäßige Objekte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objekte mit Löchern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparente Objekte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transparente |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Großer Bereich |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winkel zum Objekt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleine Targets |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unterschiedliche Farbobjekte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Füllstand unregelmäßiger Objekte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Große Tastweite (>1m) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dynamische Applikation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |