- Strömungssensoren
- Produkte – Neuheiten
- Magnetisch-induktiv SMF
- SMF Performance
SM Foodmag Performance
Der magnetisch-induktive Durchflusssensor SM Foodmag ist ein zuverlässiger Durchflussmesser mit einer sofort einsatzbereiten Genauigkeit von ±0,5 %. Die jeweiligen Genauigkeitsbereiche finden Sie im Calculator:
Beispiele für Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsberechnungen
Die meisten Durchflussmesser von ifm verwenden eine zweiteilige Genauigkeitsberechnung, die auf der gemessenen Durchflussrate (MW) und dem Messbereichsendwert (MEW) basiert. Der SM Foodmag verwendet jedoch einen Geschwindigkeitsoffset anstelle des Messbereichsendwerts. Die Genauigkeit des SMF420 wird beispielsweise wie folgt angegeben:
± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s in einem Rohr mit 47 mm Innendurchmesser = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Für MW = 500 l/min, Genauigkeit = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min
Die Berechnung der Wiederholgenauigkeit ist nicht über den gesamten Durchflussmessbereich des Geräts konsistent, kann aber für jeden Messwert berechnet werden. Beispielsweise wird die Wiederholgenauigkeit des SMF420 bei 500 l/min (MW) wie folgt angegeben:
± (0,1% MW)
Wiederholgenauigkeit = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min