You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs d’analyse
  2. Capteur d'humidité de l’air LDH

Avantages et technologie du capteur d'humidité

Comment maintenir un climat agréable dans vos process

  • Et si vous pouviez vous assurer qu'il n'y a pas de risque de court-circuit dû à une humidité excessive avant de démarrer votre électronique de commande ?
  • Que diriez-vous de pouvoir garder un œil sur les conditions climatiques ambiantes à tout moment et ainsi garantir de manière fiable la qualité de votre produit ?

Le capteur d'humidité de l’air LDH29x surveille en permanence les conditions climatiques ambiantes et protège ainsi votre process et votre électronique contre une humidité et une température excessives.

Avantages d'IO-Link

Qu’offre le LDH29x via IO-Link ?

  • 2 valeurs process, humidité et température, via un seul fil
  • Le stockage des valeurs minimales et maximales de température et d'humidité
  • Des données de diagnostic, telles que les heures de fonctionnement et les cycles de mise en marche
  • Un histogramme pour l'humidité et la température
  • Remplacement facile des capteurs grâce au paramétrage automatique en cas de raccordement à un maître IO-Link

Technologie

Comment le capteur détermine l'humidité

  • L'humidité est mesurée par un élément de mesure capacitif composé de deux électrodes (condensateur) auxquelles est appliquée une tension. Entre les deux électrodes se trouve un diélectrique qui peut absorber l'humidité.
  • Un échange constant de substances entre le diélectrique et l'environnement assure un équilibre entre l'élément de mesure et l'air à mesurer.
  • Une modification de la teneur en humidité de l'air ambiant a le même effet sur l'humidité du diélectrique. Cela entraîne à son tour une modification de la capacité du condensateur, ce qui permet de déterminer le taux d'humidité actuel.
Article Etendue de mesure
Humidité
Etendue de mesure
Température
Signal Précision

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• Humidité analogique 4...20 mA
• Température analogique 4...20 mA

• 4 % humidité
• 1°Ctempérature

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

• IO-Link

• 3 % humidité
• 0,3°Ctempérature