You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs d’analyse
  2. Capteurs de conductivité
  3. Nouveautés
  4. Capteur de conductivité en PP

Capteur de conductivité en polypropylène

Le LDL400 est la variante en polypropylène du capteur de conductivité inductif LDL2xx qui a fait ses preuves. La nature de son matériau en fait le choix idéal pour les applications dans lesquelles les capteurs métalliques ont tendance à se corroder : un contact direct avec de l’air ambiant salin ainsi qu’avec des fluides agressifs, acides ou basiques ne pose aucun problème au LDL400. Le capteur répond également aux exigences élevées de l’industrie maritime et est certifié selon DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Le capteur de conductivité en détail

Avantages du produit

Boîtier en polypropylène résistant aux environnements agressifs
Le boîtier en polypropylène fait de ce capteur le choix idéal pour les applications dans lesquelles les capteurs métalliques ont tendance à se corroder. Un contact direct avec de l’air ambiant salin ainsi qu’avec des fluides agressifs, acides ou basiques ne pose aucun problème.

La vaste étendue de mesure permet une utilisation dans de diverses applications
Le capteur mesure en continu la conductivité d’un fluide dans une plage de 100 à 2 000 000 µS/cm et la fournit sous forme de valeur numérique ou analogique compensée en fonction de la température. De plus, la concentration en pourcentage de NaCl dans l’eau ultrapure peut également être consultée de manière acyclique.

Certifié pour l’industrie maritime
Grâce à la nature de son matériau, le capteur convient idéalement pour l’industrie maritime et est certifié selon DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Ainsi, le capteur peut par exemple être utilisé de manière optimale dans le traitement des eaux sur les navires.

Design compact sans boîtier de contrôle supplémentaire
Le design compact regroupe le boîtier de contrôle et l’élément de mesure dans un seul boîtier. Cela libère de la place dans l’armoire électrique et réduit considérablement le câblage. Un câble de données coûteux entre l’élément de mesure et le boîtier de contrôle n’est pas non plus nécessaire.

Possibilités d’application

Traitement des eaux - Filtrage et désalinisation

Le capteur détecte en continu la conductivité du fluide dans une plage de 100 à 2 000 000 µS/cm. Le LDL400 peut ainsi être utilisé de manière universelle dans presque toutes les applications imaginables de traitement des eaux et servir d’indicateur de la qualité de l’eau.
Le capteur répond également aux exigences élevées de l’industrie maritime et est certifié selon DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Pisciculture - Maintenir l’équilibre de l’écosystème

En pisciculture, les écosystèmes sensibles doivent être contrôlés avec précision afin de permettre un élevage réussi et durable. Si le système venait à se déséquilibrer, cela aurait pour conséquence la perte totale du stock d’élevage ainsi qu’un arrêt de l’exploitation.
L’utilisation du LDL400 permet de déterminer à tout moment et de manière fiable, via la conductivité, la concentration en sel de l’eau en tant que grandeur de mesure pertinente.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Agriculture verticale - Vérifier la concentration en minéraux

Pour qu’une plante soit cultivée de manière optimale, il ne suffit pas de déterminer et de respecter les besoins en eau, il faut également vérifier la concentration en minéraux dans l’eau.
Le LDL400 permet de la mesurer dans l’eau et d’en vérifier l’exactitude. Cela permet d’assurer un apport optimal en minéraux aux plantes.

Connexion système

Valeur ajoutée grâce à IO-Link

  • Transparence des process
    La lecture continue de la conductivité et de la température vous permet de garder un œil sur votre process à tout moment. La concentration en sel NaCl dans l’eau ultrapure peut également être fournie de manière acyclique.
  • Mise en service simple, y compris à distance
    Le capteur de conductivité peut être paramétré rapidement et facilement via IO-Link. Les réglages peuvent aussi être effectués via IO-Link à distance ou pendant le fonctionnement du process. De plus, aucun transducteur supplémentaire n’est nécessaire.
  • Sauvegarde et simulation des valeurs process et des événements
    En plus de la représentation et de la sauvegarde des valeurs process, il est également possible de consigner et de simuler divers événements via IO-Link.
  • Backup & Restore
    Un remplacement d’appareil à effectuer ? Grâce à Backup & Restore, le remplacement de l’appareil est facilité du fait de la sauvegarde et du rétablissement automatiques des paramétrages - seul l’appareil doit être remplacé.

Les produits