- Eau et eaux usées
- Traitement automatisé de l'eau comme protection contre les légionelles
Traitement automatisé de l'eau comme protection contre les légionelles
Vos avantages grâce à l’automatisation digitale
Les valeurs précises des capteurs permettent une régulation exacte du process | |
Détection de plusieurs valeurs de mesure avec un seul capteur | |
Des interlocuteurs personnels compétents en cas de questions |
Protection contre les légionelles grâce au traitement automatisé de l'eau
La société Holland Water a mis au point un système efficace contre les risques d’une contamination par les légionelles : HW Bifipro est un système de traitement de l’eau breveté, basé sur la technologie d’ionisation du cuivre / de l’argent, qui se compose d’un module de traitement de l’eau facile à installer et d’une unité de contrôle. Le capteur de débit d'ifm est le capteur central.
L'importance de l'eau propre est illustrée par l'exemple d'un hôtel et d'un hôpital. Les bactéries, y compris les légionelles, peuvent devenir un danger mortel pour la santé si elles se multiplient en masse. Les légionelles pénètrent dans les voies respiratoires par l’inhalation de petites gouttelettes d’eau contaminée ou d’eau pulvérisée. A cet égard, le système de Holland Water offre une protection fiable contre les légionelles.