You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Eau et eaux usées
  2. Recyclage de déchets spéciaux grâce à des filtres-presses entièrement automatiques

Recyclage de déchets spéciaux grâce à des filtres-presses entièrement automatiques

Vos avantages avec la digitalisation

Un contact unique – ifm en tant que fournisseur de systèmes
Diagnostic facile, sur site ou via maintenance à distance
Service après-vente – disponibilité des pièces de rechange dans le monde entier
Surveillance de la consommation énergétique grâce à des capteurs intelligents

Recyclage de déchets spéciaux grâce à des filtres-presses entièrement automatiques

L’entreprise suisse Chiresa AG est spécialisée dans le recyclage écologique et économique de déchets spéciaux. Un exemple : Les cendres issues des filtres des incinérateurs contenant des métaux lourds sont dissoutes dans de l’acide chlorhydrique. La boue d’hydroxyde qui en résulte est neutralisée et recyclée sous forme de gâteau de filtration solide à l’aide de filtres-presses entièrement automatiques d’Aquachem.
Sur le filtre-presse, de nombreux détecteurs ifm assurent non seulement le déroulement optimal du process mais aussi le suivi de la consommation énergétique.
Sous le système de filtration se trouve un conteneur qui recueille les gâteaux de filtration pour les évacuer. Des détecteurs de distance laser et des capteurs d’inclinaison permettent l’ajustement d’une goulotte à angle réglable qui assure un remplissage régulier du conteneur.

Filtre-presse entièrement automatique