You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Eau et eaux usées
  2. Traitement efficace de l’eau

NEREUS: Automatisation connectée pour un recyclage efficace de l’eau

Nereus intègre des capteurs ifm dans ses installations de filtration pour en contrôler continuellement le bon fonctionnement. Grâce à IO-Link, l’entreprise dispose de données précises sans pertes de conversion. En outre, elle économise beaucoup de temps dans le process de fabrication: le câblage peut être fait plus rapidement et sans erreur, le paramétrage des capteurs nécessite également moins de temps. Grâce à la transmission de toutes les données jusqu’au niveau informatique, Nereus est en mesure de surveiller à distance des installations entières et de réagir immédiatement en cas de besoin. Cela réduit significativement les temps d’arrêt d’une installation.