You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs pour vannes
  2. Positionneur MVQ

Positionnement intelligent et au degré près de vannes industrielles

Le positionneur MVQ d’ifm est la solution pour une commande précise de vannes dans les applications industrielles. Avec ce produit innovant, les clapets de vanne et les robinets à boisseau sphérique peuvent être mis dans la position souhaitée au degré près.

La performance du positionneur MVQ repose sur la combinaison entre le détecteur éprouvé MVQ et un nouveau type d’unité de contrôle de l’air. Cette technologie novatrice permet non seulement de détecter la position réelle de la vanne, mais aussi de la comparer en continu avec la position souhaitée.

Le positionneur MVQ en détail

Signalisation visuelle

Le positionneur MVQ fournit des signalisations claires, par signalisation visuelle et au niveau de l’automate, dès que la position souhaitée est atteinte. Les exploitants peuvent ainsi surveiller et optimiser facilement les process, ce qui a pour effet d’accroître l’efficacité et la productivité.

Couronne LED

La couronne LED du positionneur MVQ offre un large éventail d’options de couleur, dont rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan et blanc. Les LED peuvent s’allumer en continu ou clignoter à différentes fréquences pour visualiser en un coup d’œil divers états de fonctionnement. Via IO-Link, les couleurs peuvent être sélectionnées et adaptées individuellement pour répondre aux exigences de votre application.

Barre LED

S’allume en vert dès que l’appareil est opérationnel
S’allume en blanc lorsque la vanne est ouverte (OPEN)
S’allume en blanc lorsque la vanne est fermée (CLOSE)
S’allume en blanc lorsque la valeur effective est comprise dans la bande morte et que la régulation est terminée (IN POSITION)

Came porte-drapeaux

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

Même lorsque l’appareil est hors tension, l’exploitant de l’installation peut détecter le positionnement de la vanne via l’indicateur mécanique de position (came porte-drapeaux).

Avantages du positionneur MVQ

Smart Mode - Optimisation continue de la performance de régulation

Les influences perturbatrices, telles que les variations de température ou l’usure des composants mécaniques, sur la performance de régulation du positionneur MVQ peuvent être compensées à l’aide du Smart Mode intégré. Cela garantit une performance fiable et stable du détecteur ainsi que de l’unité de contrôle sans que de nouveaux autocalibrages ou opérations d’apprentissage soient nécessaires.

Fonction étendue de diagnostic – Toujours un coup d’œil sur la vanne

Le protocole de communication IO-Link intégré dote le positionneur MVQ d’une multitude d’informations de diagnostic dont, entre autres, la mémorisation des cycles d’ouverture et de fermeture, la course parcourue par la vanne process ainsi que la surveillance de la stabilité de la régulation. Ces informations de diagnostic étendues permettent de surveiller précisément la performance et de déceler à temps les besoins en maintenance. Cela autorise une maintenance préventive efficace afin de minimiser les temps d’arrêt et de réduire les coûts d’exploitation.

Structure modulaire selon VDI/VDE 3845

Le positionneur MVQ se distingue par une conception modulaire qui permet une séparation nette entre l’unité de détection et de régulation d’une part, et la régulation d’air comprimé d’autre part. Grâce à l’utilisation de composants standard disponibles, le remplacement des composants s’avère moins coûteux qu’avec les positionneurs conventionnels. De plus, le positionneur MVQ est conforme au standard industriel VDI/VDE 3845, ce qui permet un remplacement rapide et garantit la compatibilité avec des vannes courantes.

Initialisation automatique - Pour un démarrage à la fois précis et aisé

Pour l’initialisation automatique, également appelée Teach-In ou autocalibrage, deux modes sont disponibles pour déterminer toutes les informations requises sur la régulation de la vanne. En mode « automatic valve setup », les positions finales sont approchées de manière répétée afin de définir des grandeurs de régulation de base. Le mode « automatic valve setup and positioning tuning » saisit des paramètres supplémentaires en approchant des positions intermédiaires définies du clapet de vanne.

Tout en un - Câblage optimisé pour une configuration facile

Toutes les données et commandes nécessaires pour la régulation de la vanne sont transmises de l’automate au détecteur et à l’unité de contrôle via un seul câble. En outre, toutes les données de diagnostic telles que surveillance de temps de fonctionnement, compteur d’heures de fonctionnement et température sont transmises à l’automate via le même câble, ce qui permet une installation facile et une configuration aisée.

Nous voulons maintenir en état plutôt que remettre en état !

Un client du secteur du traitement des minéraux

Applications

Industrie de l’eau et des eaux usées

Industrie agroalimentaire

Industrie du papier

Produits

Le positionneur MVQ est livré sous la forme d’un kit complet comprenant le détecteur MVQ301, une électrovanne pneumatique, une plaque d’étranglement et un câble en Y. Grâce à sa conception modulaire, il s’installe facilement directement sur l’interface NAMUR de l’actionneur 1/4 de tour.

Diverses variantes de kits sont disponibles, qui se distinguent, en plus de leur compatibilité avec les actionneurs à simple ou double effet, par leur comportement en cas de coupure d’électricité ou d’air comprimé :

Référence
(Kit positionneur)
Articles
compris
Description
ZZ0686 1x MVQ301 Détecteur et unité de contrôle
1x ZJF120 Electrovanne 5/3 voies avec accessoires de montage et silencieux / pour actionneur double effet
1x ZJF122 Plaque d’étranglement
1x EVC508 Câble en Y
(connecteur M12 et prise ; 2 x 5 pôles ; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Détecteur et unité de contrôle
1x ZJF121 Electrovanne 3/3 voies avec accessoires de montage et silencieux / pour actionneur simple effet
1x ZJF123 Plaque d’étranglement
1x EVC508 Câble en Y
(connecteur M12 et prise ; 2 x 5 pôles ; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Détecteur et unité de contrôle
1x ZJF119 Electrovanne 5/3 voies avec position de base définie, accessoires de montage et silencieux / pour actionneur double effet avec position de sécurité
1x ZJF122 Plaque d’étranglement
1x EVC508 Câble en Y
(connecteur M12 et prise ; 2 x 5 pôles ; 60 cm)

 

Veuillez noter qu’en plus de ce kit, la vanne correspondante et l’actionneur 1/4 de tour doivent être présents pour pouvoir utiliser et exploiter entièrement le système. Le kit sert de complément à ces composants et n’est pas apte à fonctionner de manière autonome.