• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Le capteur de pression PQ Cube établit un nouveau standard

Robuste dans tous les détails

Grâce à sa robustesse, le PQ Cube est le choix idéal pour une utilisation sur des préhenseurs à vide et toute autre application pneumatique. Qu’il s’agisse du boîtier IP65, des prises en laiton ou de la cellule de mesure éprouvée, précise et résistante à la poussière et aux souillures : Tout est conçu pour une utilisation permanente dans des environnements industriels exigeants.

Afficheur TFT : représentation claire des données

En même temps, nous n’avons pas fait de compromis sur le confort : Sur l’afficheur TFT 1 pouce, vous pouvez lire toutes les données et informations pertinentes en écriture claire. De plus, un assistant d’installation en neuf langues facilite la mise en service.

Découvrir le PQ Cube

Découvrez les atouts du PQ Cube et regardez de plus près ses fonctions ainsi que l’assistant d’installation via le click dummy. Non seulement la mise en service est très simple - mais aussi grâce au concept de montage bien conçu, vous pouvez installer le PQ Cube dans de nombreux cas sans adaptateur supplémentaire.