You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de débit
  2. Produits – Nouveautés
  3. Débitmètre vortex SV

Débitmètres vortex pour environnements industriels

Les débitmètres vortex de la famille de produits SV fonctionnent selon le principe de mesure de tourbillons, ou vortex.

Ces débitmètres représentent une solution économique pour de multiples applications industrielles. Non seulement le prix, mais aussi les performances sont au rendez-vous - les capteurs impressionnent par une précision de mesure élevée en permanence et résistent en outre à des environnements sévères grâce à leur robustesse élevée.

Avantages produit du débitmètre vortex

Utilisation dans de multiples applications à base d’eau
Pour les applications utilisant de l’eau ultrapure, de l’eau et des fluides aqueux, le principe de mesure vortex convient parfaitement étant donné qu’il n’est aucunement influencé par la conductivité du fluide. Ces débitmètres constituent une solution adaptée aussi bien dans les systèmes de refroidissement pour la surveillance de la capacité de refroidissement que dans l’approvisionnement en eau potable et bien d’autres applications.
Détecter le débit et la température avec un seul capteur
En plus du débit effectif, les capteurs détectent aussi la température du fluide. Grâce à la mesure intégrée de la température, il est possible de se passer d’un autre point de mesure dans le système.
Economiques et précis à la fois
Les débitmètres vortex économiques détectent le débit dans diverses applications industrielles avec une grande précision, à savoir de +/-2 %. Ils permettent par exemple de surveiller et de commander précisément la distribution d’eau dans l’agriculture d’intérieur.
Boîtier résistant aux environnements sévères
Tant les capteurs en boîtier en acier inoxydable que la variante tout plastique résistent en toutes circonstances aux environnements sévères. La variante tout plastique remaniée se distingue par une haute résistance à la pression (16 bars jusqu’à 90 °C) et une tenue élevée aux températures (jusqu’à 125 °C).
Connexion système via IO-Link ou analogique
Avec les deux séries d’appareils, une vaste gamme de connexions système est prise en charge. Tandis que la variante à afficheur dispose, en plus d’IO-Link, de versions fréquence et double sortie analogique (100 à 1 000 Hz, 2 x 4 à 20 mA), la variante tout plastique peut aussi être utilisée en tant que transmetteur uniquement, via la technologie à 2 fils (4 à 20 mA). En outre, un signal PT1000 peut être capté et évalué.

Cas d’utilisation pour le débitmètre vortex

Dans les applications utilisant de l’eau et des fluides aqueux, les débitmètres vortex mesurent le débit de manière fiable. Ils permettent non seulement d’assurer la capacité de refroidissement dans les applications d’eau de refroidissement, mais aussi de réguler précisément la bonne quantité d’eau pour la culture des plantes dans l’agriculture d’intérieur. Les cas d’utilisation donnent un aperçu des solutions déjà mises en œuvre chez nos clients.

➜ Voir les cas d’utilisation

Connexion système de débitmètres vortex

Aperçu des produits

La série d’appareils SV à afficheur et IO-Link

  • Visualisation des valeurs process et de commutation via un afficheur TFT et des LED
  • Boîtier en acier inoxydable robuste et compact avec classe de protection IP65 et IP67
  • IO-Link permet une surveillance continue du débit et de la température (versions disponibles avec deux sorties analogiques 4 à 20 mA)
  • Des raccords rotatifs en ligne permettent une installation facile et rapide

La série d’appareils SV tout plastique avec signaux de sortie analogiques et PT1000

  • Le design monobloc résiste à des pressions et des températures de process élevées
  • Durable et robuste grâce au plastique résistant à l’hydrolyse
  • Technologie à 2 fils pour une utilisation en tant que transmetteur uniquement
  • Variantes d’appareils avec homologation eau potable

FAQ sur les débitmètres vortex

Technologie des débitmètres vortex

Le fluide en circulation génère, en fonction de sa vitesse, des tourbillons occasionnés par un déflecteur en aval du tube de mesure qui sont détectés par un élément de mesure piézocéramique. Lorsque la section est connue, le débit peut être déterminé sur la base du nombre de tourbillons. Une particularité : ce procédé de mesure de débit est largement indépendant des variations de pression et de température du fluide.