You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Mesure continue du niveau
  3. Fluides aqueux

Capteurs de niveau pour fluides aqueux

Famille de capteurs Longueur d’installation Technologie Signal Particularités

LR
100...2000 mm Radar à ondes guidées • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage simple par le haut
• Tiges de sonde pouvant être coupées à la longueur voulue
• Excellente alternative aux interrupteurs à flotteur mécaniques

LK / LT
264...728 mm Détection capacitive • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage simple par le haut
• Protection anti-débordement indépendante
• Les versions LT fournissent aussi la température

KQ10
228 mm
plusieurs appareils peuvent être combinés
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive
• Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes
• Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED

PS
0...1 bar Pression hydrostatique Transmetteur • Peut être simplement plongé dans la cuve
• Transmetteur 2 fils
• Compensation de pression par évent dans le câble électrique

PN
Illimitée Pression hydrostatique • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage en fond de cuve
• Afficheur à deux couleurs

PG
Illimitée Pression hydrostatique • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Montage en fond de cuve
• Manomètre / afficheur numérique

PA / PX
Illimitée Pression hydrostatique Transmetteur • Montage en fond de cuve
• Transmetteur 2 fils

UGT, UIT
Jusqu’à 8 m Détection à ultrasons • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Détection précise du niveau, indépendamment du fluide
• Distance réelle disponible via IO-Link

LW21
Illimitée Radar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Principe de mesure sans contact
• Mesure directe ou à travers des parois non métalliques
• Indépendant de la pression, de la température ou de la viscosité