You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Mesure continue du niveau
  3. Matières en vrac

Capteurs de niveau pour les matières en vrac

Famille de capteurs Étendue de mesure Technologie Signal Particularités

KQ10
228 mm
plusieurs appareils peuvent être combinés
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive
• Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes
• Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED

UGT, UIT
Jusqu’à 8 m Détection à ultrasons • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Détection précise du niveau, indépendamment du fluide
• Distance réelle disponible via IO-Link

O1D

Jusqu’à 9,8 m
Détection optoélectronique • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• PMD temps de vol
• Indépendant à la couleur et à l’angle
• Distance/niveau via IO-Link

O3D
Jusqu’à 8 m Détection optoélectronique 3D • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Interface de paramétrage données process Ethernet
• PMD temps de vol
• Indépendant de la couleur et de l’angle
• Evaluation visuelle de la distance, du niveau ou du volume