- Aperçu capteurs de niveau
- Détection de niveau
- Fluides aqueux
Capteurs de niveau pour fluides aqueux
Famille de capteurs | Longueur d’installation | Technologie | Signal | Particularités |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10...40 mm | Spectroscopie d’impédance | • Sortie de commutation • IO-Link |
• Suppression des dépôts, des projections d’eau et de la mousse • L’alternative fiable à la lame vibrante • Distinction des fluides |
![]() LI |
132...737 mm | Détection capacitive | • Sortie de commutation | • Montage par le haut • Protection anti-débordement • 4 longueurs de sonde réglables disponibles |
![]() KG, KI, KQ |
Plage de mesure jusqu’à 40 mm |
Détection capacitive | • Sortie de commutation • IO-Link |
• Détection à travers des tubes protecteurs, des hublots ou des cuves plastiques ou par contact direct • Disponible avec une rampe de LED innovante • Version plate KQ pour montage sur les surfaces planes |
![]() UGT, UIT |
Plage de mesure jusqu’à 8 m |
Détection à ultrasons | • Sortie de commutation • IO-Link |
• Détection précise du niveau, indépendamment du fluide • Distance réelle disponible via IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm plusieurs appareils peuvent être combinés |
Détection capacitive | • Sortie de commutation • IO-Link |
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive • Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes • Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED |