You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Détection de niveau
  3. Fluides à base d’huiles

Capteurs de niveau pour fluides aqueux et fluides à base d’huiles

Famille de capteurs Longueur d’installation Technologie Signal Particularités

LMC
10...40 mm Spectroscopie d’impédance • Sortie de commutation
• IO-Link
• Suppression des dépôts, des projections d’eau et de la mousse
• L’alternative fiable à la lame vibrante
• Distinction des fluides

LI
132...737 mm Détection capacitive • Sortie de commutation • Montage par le haut
• Protection anti-débordement
• 4 longueurs de sonde réglables disponibles

KG, KI, KQ
Plage de mesure
jusqu’à 40 mm
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Détection à travers des tubes protecteurs, des hublots ou des cuves plastiques ou par contact direct
• Disponible avec une rampe de LED innovante
• Version plate KQ pour montage sur les surfaces planes

KQ10
228 mm
plusieurs appareils peuvent être combinés
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive
• Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes
• Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED