You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de température selon l'application
  2. Applications hydrauliques embarquées

Applications hydrauliques embarquées

Famille de capteurs Plage de température Longueur d’installation Signal Version Particularités

TA
-50…150 °C 25...200 mm Transmetteur Eléments intégrés • Précision +/- 0,3 K
• Sortie analogique 4...20mA
• Raccordement électrique via DEUTSCH, AMP ou M12
• Raccord process polyvalent

TU
-50…150 °C 25...50 mm Transmetteur Eléments intégrés • Précision +/- 0,3 K
• Sortie analogique 0,5... 4,5 VDC
• Raccordement électrique via DEUTSCH, AMP ou M12
• Raccord process polyvalent

TM
-40…150 °C 25 mm RTD Sonde RTD de 6 mm avec raccord process intégré • Pt100 de classe de précision A
• Connexion M12 pour un câblage facile
• Raccord process polyvalent