You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de température selon l'application
  2. Huiles hydrauliques

Huiles hydrauliques

Famille de capteurs Plage de température Longueur d’installation Signal Version Visualisation Particularités

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Transmetteur
• Commutateur
• IO-Link
Eléments intégrés • Afficheur numérique
• LED d’état
• Précision +/- 0,3 K
• Affichage bicolore
• Utilisation conviviale par 3 boutons-poussoirs

TR
-100…600 °C Dépend des
RTD
• Transmetteur
• Commutateur
• IO-Link
Modulaire • Afficheur numérique
• LED d’état
• Précision +/- 0,3 K
• Interface pour RTD à 2, 3 et 4 fils
• Affichage bicolore
• Utilisation conviviale par 3 boutons-poussoirs

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Transmetteur
• IO-Link
Eléments intégrés LED d'état • Précision +/- 0,3 K
• Temps de réponse rapide
• Boîtier compact et entièrement soudé en acier inoxydable

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Transmetteur
• IO-Link
Eléments intégrés • Afficheur numérique
• LED d’état
• Précision +/- 0,3 K
• Raccord process polyvalent
• Boîtier compact et entièrement soudé en acier inoxydable

TP
-50…300 °C Dépend des
RTD
• Transmetteur
• IO-Link
Modulaire LED d'état • Précision +/- 0.3 K
• Conversion des RTD en sortie analogique & IO-Link
• Détection automatique du type de RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Commutateurs Eléments intégrés LED d'état • Précision +/- 3 K
• Deux anneaux de réglage pour une configuration facile
• Deux sorties de commutation avec hystérésis fixe
• Verrouillage mécanique contre toute manipulation involontaire

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Commutateur
• IO-Link
Eléments intégrés • Précision +/- 0,3 K
• Deux sorties de commutation programmables
• Boîtier compact et entièrement soudé en acier inoxydable

TT / TM
-40…150 °C Montage encastré
...560mm
RTD Sonde RTD 6, 10 mm • Pt100 et Pt1000 classe A
• Raccord process polyvalent
• Pour le raccordement à un boîtier de contrôle

TS
-100…600 °C Divers RTD Sonde avec câble de 6, 10 mm (RTD) • Pt100 et Pt1000 classe A
• Raccord process polyvalent
• Longueur de câble jusqu'à 10 m
• Pour le raccordement à un boîtier de contrôle

TCC
-25…160 °C 30...1000 mm • Transmetteur
• Commutateur
• IO-Link
Eléments intégrés LED d'état • Précision +/- 0,2 K
• La détection de la dérive garantit la fiabilité du process
• Boîtier en acier inoxydable compact et entièrement soudé