You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de température selon l'application
  2. Technologie de construction

Technologie de construction

La conception monobloc d’ifm

Les thermomètres à résistance sont généralement conçus comme des transmetteurs de température, dont les inconvénients sont listés plus bas. De nombreux appareils de mesure de la température d’ifm sont dotés d'un boîtier en acier inoxydable entièrement soudé et hermétiquement fermé selon IP 69K. Les capteurs monoblocs, entièrement calibrés et prêts à être installés, résolvent les problèmes de dérive typiques des transmetteurs de température.

  • Aucun réglage, assemblage ou calibrage n'est nécessaire.
  • De nombreux appareils offrent des fonctions supplémentaires telles qu'un affichage numérique à 4 digits ou une LED d'état pour le contrôle sur place de l'état de fonctionnement.
  • Comme les capteurs sont entièrement assemblés, calibrés et testés en usine, de nombreux appareils disposent d'un certificat de calibrage qui peut être téléchargé. Chez ifm, nous offrons ce service gratuitement car la sécurité de calibrage fait partie intégrante de nos systèmes de production et de qualité.

Autres avantages de la conception monobloc d'ifm :

  • Le RTD et l'électronique étant intégrés dans l'appareil, ils sont calibrés ensemble en production. Ainsi, une seule valeur de précision est disponible au lieu de plusieurs valeurs individuelles pour plusieurs composants.
  • Passer la commande est très facile grâce à une seule référence à 6 chiffres au lieu de références très longues comportant au moins 20 chiffres par composant.

Les appareils ifm de ce type font partie des familles de produits suivantes TA, TD et TCC.

Systèmes concurrents

La conception la plus courante des transmetteurs de température est la suivante. Ils se composent d'une sonde, d'un raccord process, d'une chambre de raccordement et d’un bornier, d’un joint et d’un couvercle. Ces différents composants sont assemblés et câblés à la main sur des bornes à vis.

Cette solution présente plusieurs inconvénients :

  • Il s’agit d’un système ouvert. Tous les composants sont exposés à l'humidité. L'humidité peut facilement affecter le signal et provoquer une dérive.
  • Souvent les transmetteurs sont exposés à des fluides corrosifs. Ceux-ci amplifient les effets de la dérive et dégradent la précision du signal.
  • Étant donné que ces systèmes nécessitent un assemblage, il est difficile de garantir un calibrage correct. Toute modification, comme le resserrement des pinces ou le remplacement de l'émetteur en forme de palet de hockey, nécessite un étalonnage de l'ensemble du système. Ces systèmes ouverts doivent être calibrés en permanence et entraînent des coûts d'exploitation élevés.