You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Logiciels pour SAP
  3. MRP view XLNce

MRP view XLNce: la synthèse centralisée pour gérer tous les flux d’articles dans SAP S/4HANA

Quelle est l’utilité de l’application MRP view XLNce pour l’utilisateur?

  • Visualisation moderne dans Fiori
  • Synthèse des articles sur un seul écran
  • Sélection facile de la période
  • Informations détaillées en un clic
  • Articles individuels ou vue agrégée

Demander une démonstration ➜

Accent sur les applications

Dans le cloud public, tout est sophistiqué – un design d’interface moderne, logique Fiori «jusqu’au détail en 3 clics» et chaque application possède sa propre appli.

Alors que l’utilisateur SAP expérimenté devait par le passé basculer d’une transaction à l’autre et se frayer un chemin entre les différents modes et accéder aux détails via un zoom avant, le tout ne se fait désormais plus à l’aide de tableaux de chiffres sans fin et d’arbres de décision surannés, mais avec des vignettes modernes et conviviales.


Et est-ce mieux maintenant?

Oui, ça l’est!

La logique des applications a obligé les architectes système à faire un grand pas vers la simplification. Dès lors que cela est possible, le système anticipe les choses.

Au lieu de toujours proposer tout ce qui est possible et imaginable, l’architecte système a pris en compte ce qui suit lors de la conception: «Quel objectif l’utilisateur poursuit-il avec sa requête?» Ainsi, il se voit proposer sous forme transparente et claire non pas toutes les données disponibles, mais toutes les informations utiles.

Non, ça ne l’est pas!

Que l’utilisateur doive se frayer un chemin à travers une jungle de transactions ou d’applications revient en principe au même. En effet, les deux sont peu pratiques, opaques et sujets aux erreurs.

C’est pourquoi le module opérationnel GIB Operations propose depuis des années une unité de gestion centralisée. Elle fait office de système de navigation centralisé en présentant toutes les informations pertinentes sur un seul écran et offre la possibilité de passer directement à toutes les transactions. Puisque cela s’avère très transparent, rapide et donc extrêmement utile au quotidien, cette navigation est désormais également disponible pour le cloud public SAP!

Solution SaaS avec une multitude de fonctions utiles

Accès direct depuis la barre de lancement

Clair, auto-explicatif et utilisable de façon intuitive: dans la barre de lancement, l’utilisateur trouve le saut vers les espaces de travail Synthèse des articles, Synthèse des articles multiniveau, Configuration des zone clients et Configuration de la navigation.

Toutes les informations sur un seul écran

Affichage de toutes les informations pertinentes sur un seul écran de navigation. En dehors de toutes les informations sur les stocks, cette synthèse met également à disposition les données de base article. Cela facilite la gestion tout en assurant la transparence et la fiabilité de la planification.

Différentes vues de l’historique périodique

Historique périodique pour les articles avec différentes vues, par exemple besoins, approvisionnements ou quantité disponible. Par ailleurs, une sélection de différentes périodicités est proposée, par exemple jour, semaine ou mois.

Saut vers toutes les activités pertinentes

Toutes les fonctionnalités sont à la disposition de l’utilisateur pour un article individuel, une sélection ou toute la liste. Ainsi, les gestionnaires ou les acheteurs peuvent façonner leur réserve de travail personnelle de façon claire et efficace. Des sauts faciles vers la poursuite du traitement et des analyses détaillées sont possibles sans problèmes ici.

Affichage des articles individuels en un seul clic

Liste d’articles agrégée ou vue au niveau des articles individuels: des informations de planification supplémentaires sont disponibles en un clic. Clair et bien structuré.

Vue multiniveau

Accès rapide à différents niveaux de nomenclature grâce à des menus déroulants simples. Exportation vers Excel et sélection de l’utilisation souhaitée de la nomenclature, par exemple pour les ventes, la fabrication ou l’ingénierie.

Vue d’ensemble des avantages de MRP view XLNce on SAP S/4HANA

Gain de temps et d’argent – grâce à une représentation et à une analyse efficaces du stock articles.

Avec MRP view XLNce, l’utilisateur a la possibilité d’identifier les goulots d’étranglement à temps et de prendre des mesures adéquates.

Transparence – toutes les informations essentielles pour les gestionnaires en un coup d’œil

La vue agrégée sur l’écran de démarrage rend l’application claire et conviviale. La complexité est nettement réduite. Néanmoins, toutes les informations détaillées restent accessibles directement via des mécanismes de zoom avant. Cela apporte une transparence maximale.

Décision rapide – sans sauter sans cesse d’une application à l’autre

Grâce au regroupement de toutes les informations pertinentes sur un écran de navigation centralisé, une prise de décision rapide et fiable est possible, sans avoir à sauter d’une application à l’autre. Par ailleurs, MRP view XLNce permet un zoom avant vers toutes les informations détaillées et offre une possibilité de gestion directe.

Sécurité de la planification – regard sur l’évolution future des stocks

Grâce à la représentation des futurs stocks avec leur quantité et leur valeur, les surstocks et les couvertures insuffisantes sont visibles à l’avance. Cela entraîne un résultat optimal de la planification.

Author Image

Profitez des avantages du cloud public SAP sans perdre en transparence, en utilisabilité et en efficacité – avec MRP view XLNce, la synthèse centralisée pour la gestion de tous les flux d’articles dans SAP S/4HANA. Ainsi, vous restez opérationnel.

Christof Weyand Chef de produit, ifm business solutions gmbh

Demander une démonstration

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions pour l’optimisation de la Supply Chain dans SAP? Vous êtes à la recherche d’une solution permettant de transmettre automatiquement les données des machines ou des capteurs à SAP et de lancer des processus intelligents ? Complétez le formulaire et demandez dès maintenant votre démonstration sur place ou en ligne.

Protection des données

Vous trouvez ici nos conditions de protection des données

* Champ obligatoire