You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Guide de choix O3M
  3. Packages

Application Packages pour les systèmes de caméra O3M

Package système d'alerte d’anticollision 3D Package module E/S

• Système robuste d'assistance au conducteur pour la détection d'obstacles sur le trajet

• Détection précoce des réflecteurs, par exemple des personnes portant des gilets réfléchissants

• Avertissement du conducteur anticipé en cas de situation dangereuse

• Idéal pour une installation de rétrofit

• Ajoute des entrées et sorties TOR et analogiques au système de caméra

• S'ajoute facilement aux engins mobiles sans système de bus

• Paramétrage convivial grâce à l'ifm Vision Assistant

• Inclut le câble de raccordement CAN et tous les câbles adaptateurs nécessaires

Accéder aux produits

 

Anticollision 3D pour engins mobiles

Assistance au conducteur permettant un rééquipement facile

Le système d'alerte d’anticollision 3D est basé sur la technologie établie de capteurs 3D d'ifm. Il détecte les obstacles avec précision et les visualise sous forme d'une image 2D sur un moniteur. Ainsi, le conducteur peut toujours voir le déclenchement de l'alarme et la zone à surveiller. Grâce à des algorithmes performants, un déclenchement erroné est presque impossible. Le système se configure intuitivement à l'aide de l'écran d'exploitation fourni, aucun PC n'est nécessaire.

Application Package "ready-to-start»

Ce kit contient tous les composants nécessaires pour installer un système d'avertissement de collision fonctionnel sur un engin mobile tel qu'un chariot élévateur, une chargeuse, une pelleteuse, un empileur de conteneurs ou un véhicule de transport et le mettre en service en quelques minutes.

Fonctions et avantages

Prévention des accidents

Avec les engins mobiles, on rencontre souvent des zones dangereuses autour du véhicule qui sont difficiles ou impossibles à voir. D'autres causes d'accidents sont le stress ou même la fatigue de l'opérateur de la machine. Le système d'assistance au conducteur d'ifm, qui soutient le conducteur dans son travail quotidien, apporte une solution adaptée.

Détection active d’obstacles

Le système de détection active d'obstacles, développé par ifm, surveille six zones de danger autour du véhicule et avertit le conducteur à temps et de manière ciblée en cas de collision imminente. Pour cela, on utilise un système de temps de vol en 3D développé par ifm et établi sur le marché depuis de nombreuses années qui réduit au minimum les fausses alarmes gênantes grâce à un algorithme très sophistiqué. L'avertissement est donné visuellement, acoustiquement et graphiquement via le moniteur 7" fourni.

Détection spéciale des vêtements réfléchissants

En classant les matériaux réfléchissants, par exemple sur les gilets ou vêtements à bandes réfléchissantes, l'avertissement de collision pour les personnes peut être donné plus tôt que celui pour les objets. Ceci permet de renforcer la sécurité des personnes.

Kit de mise à niveau pour les engins mobiles

Le clou : Le système d'assistance au conducteur se présente sous la forme d'un Application Package "ready-to-start". Il contient tous les composants nécessaires, y compris tous les câbles et accessoires de montage. Il peut donc être facilement adapté à tous les engins mobiles équipés d'une alimentation électrique embarquée de 24 V*.

Configuration simple

Après le montage mécanique du système et le câblage "plug & play", la configuration se fait en quelques minutes via l'afficheur couleur fourni. A cette fin, quelques paramètres sont à entrer pendant un processus de configuration convivial. Puis, le système est prêt à fonctionner.

Fonctionnalité étendue

Pour des besoins particuliers, des réglages experts sont proposés pendant la procédure d'installation. Des entrées et sorties préprogrammées pour un témoin lumineux supplémentaire, une signalisation acoustique, un fonctionnement en veille ou l'état de veille du système sont également disponibles.

Idéal pour les applications sévères

La technologie des capteurs 3D est adaptée à une utilisation robuste à l'intérieur et à l'extérieur. Un haut indice de protection, une résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu'une large gamme de températures répondent à toutes les exigences pour une utilisation sur les engins mobiles.

* Veuillez nous contacter si vous avez une alimentation électrique embarquée différente.

Module E/S pour le système de caméra 3D O3M

Ajout facile d'entrées et de sorties supplémentaires

Le système de caméra 3D O3M dispose d'une connexion CAN en standard pour l'intégration dans les engins mobiles sur lesquels ce bus est souvent installé. Pour les machines sans bus CAN, le nouveau module E/S peut être raccordé directement à la caméra 3D via le câble de raccordement fourni. Il ajoute des entrées et sorties TOR et analogiques au système, qui peuvent ensuite être raccordées à un contrôleur existant sans bus de terrain.

Paramétrage et programmation conviviaux

Le module E/S est préprogrammé et prêt à fonctionner. Le module peut être adapté individuellement à l'application au moyen d'un simple paramétrage ou d'une programmation logique complexe. Cela se fait facilement à l'aide d'un diagramme bloc fonctionnel graphique dans le logiciel PC "Vision Assistant".

Fonctions et avantages

Entrées et sorties pour le système de caméra 3D O3M

Le module E/S ajoute des entrées et sorties TOR et analogiques au système 3D O3M, qui, en standard, ne dispose que d'une connexion CAN et d'une connexion Ethernet. Le module E/S offre au total 2 entrées analogiques (0 à 32 000 mV), 10 entrées TOR, 1 sortie PWM et 11 sorties TOR préprogrammées. Le raccordement entre le module E/S et le système 3D se fait via le bus CAN. Le câble de raccordement correspondant est inclus dans la livraison ainsi que les câbles de raccordement pour les entrées et les sorties.

Paramétrage et création de la logique

Le paramétrage du système 3D et la création de la logique s'effectuent via l'ifm Vision Assistant. Il n'est pas nécessaire de programmer le module E/S. La logique est représentée dans une sorte de diagramme bloc fonctionnel dans le Vision Assistant. Elle peut être composée de simples combinaisons ET / OU jusqu'à des opérations arithmétiques avec des possibilités de sauvegarde.

Mise à niveau facile

Le module E/S est idéal pour ajouter des systèmes 3D à des engins mobiles existants ou à des installations industrielles qui ne disposent pas d'un bus CAN. Il suffit de raccorder les entrées et les sorties du module au système existant. Ceci permet, par exemple, de contrôler des émetteurs de signaux acoustiques ou optiques ainsi que des actionneurs. Dans les installations industrielles, le raccordement à l'API existant se fait via les sorties TOR du module E/S. Cela simplifie considérablement l'intégration du système de caméra 3D.