- Détecteurs à ultrasons
- Avantages
Avantages des détecteurs à ultrasons
Les détecteurs à ultrasons détectent tous les objets réfléchissant le son en mesurant la durée entre l’émission et la réception d’un signal acoustique sans que la couleur, la transparence ou la surface de l’objet ne jouent aucun rôle.
Avantages par rapport aux autres principes de mesure
Objet / application | Détecteur à ultrasons | Détecteur de distance temps de vol | Détecteur optoélectronique |
|
---|---|---|---|---|
Objets brillants | ||||
Objets irréguliers | ||||
Objets ajourés | ||||
Objets transparents | ||||
Liquides transparents |
||||
Films transparents |
||||
Grande zone Un seul signal |
||||
Objets de couleurs différentes | ||||
Niveau d’objets irréguliers (graines, pommes de terre) |
||||
Grande portée (>1m) | ||||
Application en dynamique | ||||
Angle avec l’objet | ||||
Petites cibles |
Les objets transparents sont détectés avec fiabilité
Les détecteurs à ultrasons permettent la détection fiable des emballages de type blister, des bouteilles en PET ou des bacs ajourés en plastique transparent utilisés dans l’industrie agroalimentaire.
Idéal pour les surfaces difficiles
Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance de l’objet ne jouent aucun rôle pour la détection. Grâce à leur large faisceau, ces détecteurs détectent aussi de manière fiable les objets ajourés.
Dépôt réduit de salissures
Les vibrations du transducteur limitent le dépôt de poussières. De ce fait, ces détecteurs fonctionnent de manière fiable même en cas de légère salissure et peuvent être utilisés dans des applications où les détecteurs optoélectroniques atteignent leurs limites.
Haute performance convaincante
Dans différentes applications – du contrôle de la hauteur d’empilement de cartons jusqu’à la détection de fin de bande d’étiquettes en plastique brillant – les détecteurs à ultrasons fournissent continuellement des signaux fiables. Le type M18 bénéficie par exemple d’une zone morte particulièrement réduite et de grandes portées qui ne sont normalement obtenues qu’avec des boîtiers plus volumineux.
Valeur ajoutée des versions IO-Link
Optez pour une version IO-Link et profitez des avantages suivants:
- Bouton virtuel d’apprentissage pour un réglage simple des seuils de commutation
- Remplacement pratique plug & play
- Les paramètres peuvent être sauvegardés dans le maître IO-Link.
- Une documentation complexe des paramètres réglés n’est plus nécessaire
- Fourniture de la valeur de distance en millimètres
- Lobe ultrasonore réglable pour s’adapter à l’application
- Temporisation à l’enclenchement et au déclenchement pour fiabiliser l’application
- Protection contre les manipulations par verrouillage de bouton