• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Détecteurs à ultrasons
  2. Technologie

De nombreux points forts, peu de limites: comment fonctionne la technologie à ultrasons

Les détecteurs à ultrasons détectent tous les objets réfléchissant les sons. Pour calculer la distance, ils mesurent la durée entre l’émission et la réception d’un signal acoustique, sans que la couleur, la transparence et les réflexions de surface de l’objet ne jouent aucun rôle.

Comparaison des détecteurs à ultrasons avec d’autres solutions de détection de position

Ce tableau illustre la performance de différentes technologies dans certaines conditions.

Détection à ultrasons Détection inductive Détection capacitive Détection optoélectronique
Grande distance par rapport à l’objet 1
Indépendance de la couleur / transparence 11
Indépendance de la matière
Fluctuations de température
Dépôts sur le détecteur 2 3
Résistance à la lumière parasite
Humidité ambiante élevée


1) par ex. films/verres fins transparents
2) sauf si excessifs
3) sauf si conducteurs

Principe de fonctionnement du détecteur à ultrasons