You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Codeurs
  2. Codeurs absolus

Codeurs absolus

Les codeurs absolus indiquent une valeur numérique absolue pour chaque position angulaire – soit pour un seul tour (monotour), soit pour de multiples tours de l’arbre (multitour):

Les codeurs absolus avec technologie optoélectronique transmettent la lumière à travers des zones gravées dans une vitre revêtue. Des impulsions sont alors générées par la déviation des faisceaux.

Les codeurs absolus à technologie magnétique génèrent des impulsions par la rotation d’un aimant au-dessus d’une puce de détection (détecteur à effet Hall) et mesurent le changement du champ (effet Hall).

En cas de coupure de courant, les codeurs absolus conservent la position unique de l’arbre. Une course de référence jusqu’à la position de départ ou à la position de base après le rétablissement de l'alimentation en courant n’est donc pas nécessaire, contrairement aux codeurs incrémentaux conventionnels.

Variantes

Type Ø boîtier [mm] Ø arbre plein [mm] Ø arbre creux [mm] Résolution Caractéristiques

Multitour
absolu
36,5 mm
42 mm
58mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24 bits
25 bits
31 bits
• Résolution et signal réglables
• Interface Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen et IO-Link

Monotour
absolu
58mm 6 mm
10 mm
- 13 bits • Résolution et signal réglables
• Interface Profibus et Can

Les codeurs absolus sont disponibles avec des sorties parallèles, en série ou bus de terrain pour la transmission des données de la position de l’arbre.

  • Les codeurs absolus avec sorties parallèles nécessitent une sortie pour chaque bit d’informations. Un codeur absolu avec une sortie parallèle 12 bits exigerait par exemple douze sorties séparées pour la transmission des données. Ce codeur aurait une résolution de 4096.
  • Les données sur la position des codeurs peuvent également être transmises via l’interface synchrone série (SSI).

Codeurs absolus multitours

Ces types de codeur déterminent la position exacte en lisant un code sur un disque, même pendant plusieurs tours.

Plus précisément, ce code consiste en la position sur le disque (résolution) et la position de la transmission de la roue dentée (tours). Les codeurs multitours conviennent donc aussi bien aux mesures d’angle qu’aux mesures de longueur et de distance, par exemple. Il existe des variantes avec interfaces pour Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP et EtherCAT.

Les codeurs multitours peuvent aussi être exploités avec IO-Link.L’avantage en est qu’avec un maître IO-Link, un codeur peut être utilisé pour de nombreux bus de terrain. Cela économise des coûts de stockage. En outre, il est ainsi possible d’utiliser un câblage standard économique. En général, la complexité du câblage et la sensibilité aux perturbations peuvent être limités une fois que l’infrastructure IO-Link est en place.

Codeurs absolus monotours

Ces codeurs fournissent une valeur à codage unique pour chaque position sur l’arbre.
Ils sont utilisés dans des applications où l’arbre n’est pas tourné de plus de 360degrés.
Il existe des variantes avec interface Profibus ou CAN.

Utilisés avec IO-Link, tous les codeurs incrémentaux d’ifm se comportent comme des codeurs absolus monotours. Ils détectent et mémorisent leur valeur de position même en cas de coupure de tension.