You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Codeurs
  2. Codeurs incrémentaux

Codeurs incrémentaux

Les codeurs incrémentaux émettent un nombre précisément défini d’impulsions (incréments) par tour. En se basant sur le point de départ ou la position de base, le nombre d’impulsions générées permet de déduire la position actuelle de l’arbre raccordé.
Si l’alimentation en courant est interrompue, après la remise sous tension le codeur doit d’abord revenir au point de départ ou à la position de base pour que la position de l’arbre puisse à nouveau être déterminée avec exactitude. Ce procédé est appelé course de référence.
Lors du fonctionnement des codeurs incrémentaux, il est possible de choisir entre le mode HTL (recommandé pour les grandes longueurs de câble) et le mode TTL pour un maximum de 12000 tr/min. Sur demande, la résolution peut être configurée individuellement via le réglage flexible de l’incrément entre 1 et 10000, pour réduire le nombre de variantes.
Les codeurs incrémentaux conviennent à des applications rapides. Ils détectent tous les changements de position d’un angle.

Comparaison: avec ou sans IO-Link?

En cas d’utilisation conventionnelle sans IO-Link, on ne se réfère pas à la position actuelle. Les valeurs relatives par rapport à la position angulaire, la vitesse ou le sens de rotation ne peuvent alors être calculées que par le système de contrôle-commande.

Au contraire, en cas d’utilisation avec IO-Link, davantage d’informations sont disponibles. Le codeur connaît sa position actuelle sans devoir passer par le système de contrôle-commande et la conserve même en cas de coupure de courant. Les codeurs incrémentaux avec IO-Link fonctionnent donc comme des codeurs monotours absolus et fournissent une valeur de position absolue à l’intérieur d’un tour.

Variantes

Type Ø boîtier [mm] Ø arbre plein [mm]. Ø arbre creux [mm] Résolution Caractéristiques

Performance Line

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
jusqu’à 10000
impulsions/tour
• IO-Link
• Résolution, mode et signal réglables
• Afficheur à deux couleurs
• Divers accouplements disponibles

Basic Line
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
jusqu’à 10000
impulsions/tour
• IO-Link
• Résolution et signal réglables
• Divers accouplements disponibles

Wet Line
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
jusqu’à 10000
impulsions/tour
• IO-Link
• Résolution et signal réglables
IP67
• Divers accouplements disponibles

Performance Line

Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la détection du sens de rotation. Ils sont configurables facilement via les boutons-poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive. Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de manière fiable. Prêt pour l'Industrie 4.0 !

Mode codeur

  • Affichage de la position, basé sur la résolution réglée via IO-Link

Mode compteur

  • L’appareil compte jusqu’à atteindre une valeur maximale réglable via IO-Link (par exemple 9999)

Mode contrôleur de vitesse

  • Tours par minute [min-1] / fréquence [Hz]

Basic Line

Version économique sans afficheur

  • Affichage de la position, basé sur la résolution réglée via IO-Link
  • Sortie de câble axiale ou radiale
  • Programmable :
  • Résolution (de 2 à 10000 impulsions)
  • Sortie TTL ou HTL
  • Sens du comptage (dans le sens horaire/antihoraire)

Wet Line

Les codeurs incrémentaux d’ifm en acier inox permettent de prolonger les intervalles de maintenance dans des conditions sévères comme la synchronisation de convoyeurs. La protection élevée IP 67 les qualifie pour les applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire.

  • Acier inox résistant et grande étanchéité de l’arbre pour une longévité accrue
  • Etiquette bien lisible gravée au laser
  • Versions à arbre plein avec flasque de serrage / bride synchro ou à arbre creux
  • Communication aisée par IO-Link
  • L’embase M12 orientable peut être utilisée radialement ou axialement