- Modules IO-Link
- Technologie
- Filtres d'entrée numériques
Filtres d'entrée numériques
Disponible sur des modules Standard Line.
Les signaux d'entrée peuvent être modifiés par des filtres différents avant d'être transmis via IO-Link. Les filtres suivants sont disponibles, ils sont appliqués sur le signal d'entrée dans l'ordre suivant :
- Broche d'entrée
- Filtre anti-rebond
- Fonction de maintien
- Fonction d'inversion
- Entrée données process
Filtre anti-rebond
- L'appareil détecte des signaux qui durent au moins 1,5 ms. Des signaux plus courts ne sont pas détectés
- Le filtre d'entrée anti-rebond supprime des signaux parasites causés par des détecteurs mécaniques. Le filtre fournit les signaux d'entrées après une temporisation (temporisation anti-rebond) sur la sortie du filtre. Le filtre ignore tous les signaux qui sont plus courts que la temporisation anti-rebond réglée
Fonction de maintien
- Ce filtre prolonge des impulsions d'entrée courtes. Le filtre est configuré via les paramètres suivants
- Temps de maintien: durée d'impulsion à laquelle les impulsions courtes doivent être prolongées
- Des impulsions qui sont plus longues que le temps de maintien ne sont pas prolongées
- Etat de maintien : niveau d'entrée qui doit être prolongé (HIGH ou LOW)
Fonction d'inversion
- Cette fonction inverse la logique du signal entrant