You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Modules IO-Link
  2. Technologie
  3. Séparation galvanique entre US et UA

Séparation galvanique de l'alimentation en tension

  • Selon la nouvelle spécification IO-Link l'alimentation en tension est séparée galvaniquement du maître IO-Link
  • Séparer les tensions Aux 1 (bleu) et Aux 2 (vert) galvaniquement
  1. Aux-Power
  2. Sortie
  • En raison de la séparation galvanique des sorties, celles-ci peuvent être désactivées séparément par une source supérieure sans que les autres sorties soient désactivées ou la communication IO-Link soient interrompue
  1. Aux-Power
  2. Sortie

Limitation de la puissance dans des modules de sortie

  • Au lieu du courant de sortie de chaque sortie individuelle, le courant de la tension d'alimentation est surveillé et limité
  • Par tension d'alimentation un courant de 1,8 A peut être commuté
  • L'utilisateur peut varier la charge sur les sorties