You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs capacitifs selon l’application
  2. Résistants aux produits chimiques

Détecteurs capacitifs résistants aux produits chimiques

Détecteur Type Technologie de sortie Portée Conception mécanique Avantages


KF

M12

DC PNP, DC NPN

jusqu'à 12 mm
  • Boîtier inox
  • Face active en céramique
  • Haute immunité aux parasites
  • Versions encastrées et non encastrées disponibles
  • réglage facile par potentiomètre.


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
jusqu'à 8 mm
  • Boîtier en plastique PP résistant.
  • Haute immunité aux parasites
  • Fonction de sortie NO / NF programmable
  • Affichage bien visible de l'état de commutation par couronne de LED