You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs capacitifs selon l’application
  2. automatisation industrielle

Utilisation dans l'automatisation industrielle

Détecteur Type Technologie de sortie Portée Conception mécanique Avantages


KF

M12 DC PNP, DC NPN jusqu'à 12 mm • Boîtier en inox
• Face active en PEEK
  • Versions encastrées et non encastrées disponibles
  • réglage facile par potentiomètre.


KG

M18 DC PNP/NPN, AC jusqu'à 30 mm • Boîtier en plastique
• Face active en plastique
  • Versions non encastrées et quasi encastrées disponibles
  • Réglage par potentiomètre et boutons-poussoirs
  • Versions compatibles IO-Link disponibles


KI

M30 DC PNP/NPN, AC jusqu'à 40 mm • Boitier inox
• Boîtier en plastique
• Face active en plastique
  • Versions encastrées, non encastrées et quasi encastrées disponibles
  • Réglage par potentiomètre et boutons-poussoirs
  • Versions compatibles IO-Link disponibles

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm, encastrable Montage pratique par adaptateur et colliers de fixation.
  • Communication aisée par IO-Link
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.

KQ6
20 x 14 x 48 mm DC PNP, DC NPN 12 mm, encastrable Montage pratique par adaptateur et colliers de fixation.
  • Communication aisée par IO-Link
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm DC PNP, DC NPN Plage de mesure de niveau
200 mm
Trois capteurs de niveau à seuil dans un même boîtier
  • Mesure continue de niveau à l’extérieur de la cuve
  • Pas de perturbation par le fluide grâce à la détection sans contact
  • Les dépôts peuvent être détectés et affichés pour améliorer la qualité du process
  • Interconnexion de plusieurs KQ10 via IO-Link

AC/DC
Divers boîtiers cylindriques et rectangulaires • AC/DC jusqu'à 60 mm • Boîtier en plastique
• Face active en plastique
  • Avec étage de sortie AC/DC combiné
  • Technologie 2 fils
  • Versions avec connecteur, boîte de raccordement ou câble