You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Détecteurs capacitifs selon l’application
  2. zones explosibles

Utilisation en zones explosibles

Détecteur Type Technologie de sortie Portée Homologation: Avantages

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • Pour raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

15...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Raccordement direct au système de contrôle-commande de l’installation ou à l’amplificateur de commutation.

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • Pour raccordement à des circuits électriques à sécurité intrinsèque
  • Grande robustesse grâce au boîtier métallique robuste

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Fonction de sortie NO / NF programmable