You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube : le boîtier ifm à faible encombrement
  2. Technologie des détecteurs pmd

Détecteur de distance laser avec technologie de temps de vol pour une mesure très précise

Le plus important en un coup d'œil :

  • Mesure optoélectronique fiable de distance à grande portée
  • Très bonne résistance aux réflexions et suppression de l'arrière-plan pour une commutation fiable
  • Haute précision de détection des petites pièces
  • Mesure indépendante de la couleur même pour des surfaces difficiles
  • Versions en classe de protection laser 1 ou 2

Principe de fonctionnement

Le détecteur émet par laser une onde lumineuse modulée qui est réfléchie par l'objet à mesurer. La relation des phases du signal lumineux renvoyé puis réceptionné est alors comparée à la relation des phases de la lumière émise. Le temps de vol de la lumière est déterminé et la distance entre le détecteur et l'objet est calculée en fonction du déphasage, c'est-à-dire de la « distance » entre les crêtes des ondes.

Précision au millimètre près

Les détecteurs PMD d'ifm utilisent un concept de « système sur puce » : l’élément capteur ainsi que l’électronique pour l’évaluation des signaux se trouvent dans une puce de silicium intégrée au Photonic Mixer Device (PMD). Avantage : cette conception innovante d'ifm offre une haute précision de mesure dans un boîtier compact compatible avec l'industrie – et cela pour une fraction du prix des systèmes courants.

Avec leur spot lumineux laser extrêmement petit, les détecteurs conviennent parfaitement à la détection de petites pièces, par exemple dans les applications de type « error proofing ».

Détection sans problème de surfaces difficiles

La particularité de la technologie PMD : la mesure est effectuée indépendamment de la couleur de l’objet. Les sources de lumière parasite, les surfaces réfléchissantes ou couvertes d'un film d'huile, aussi bien que les objets très foncés, ne posent aucun problème. L'angle d’attaque avec l'objet peut aller jusqu'à 80 degrés.

Les détecteurs PMD détectent les objets au moyen d'un laser de classe de protection 1 non critique pour l’œil. La bonne résistance aux réflexions et une bonne suppression de l'arrière-plan, en combinaison avec une haute capacité de réserve, permettent un fonctionnement fiable. Le réglage du seuil de commutation est simple et au millimètre près grâce à une commande à 3 boutons ou via IO-Link. Cela permet aussi de d'obtenir la valeur de distance actuelle.