- Profiler
- Technologie
Technologie
Ce détecteur travaille selon le principe de la triangulation. C'est pourquoi, il est équipé d'un module émetteur qui projette une ligne laser sur la surface à mesurer. Cette ligne est réfléchie et détectée par un élément de réception (puce PMD). Le module émetteur et l'élément de réception ont un désalignement angulaire et, de ce fait, détectent le profil de hauteur.
L'étendue de mesure se situe entre 150 et 300 mm depuis la face avant du détecteur. En raison de la perspective de l'élément de réception, la longueur de la ligne laser dépend de la distance du détecteur à l'objet cible (plus courte la distance, plus courte la ligne). Même si la distance entre le détecteur et l'objet change, les proportions de l'objet restent inchangées. Ainsi, le profil est mesuré indépendamment de la distance ce qui rend l'orientation et le positionnement du détecteur très facile.