You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Solutions système
  2. Groupes hydrauliques

Surveillance et maintenance préventive conditionnelle des groupes hydrauliques

Diagnostic continu :
Surveillance du niveau de la cuve, protection marche à sec.

Détection précoce :
Identification de perturbations du débit et surveillance des niveaux.

Efficacité maximale :
Un diagnostic permanent et la surveillance des valeurs process réduisent les temps d'arrêt.

Solution d'application ifm – applications hydrauliques
Surveillance des groupes hydrauliques :

  • Mesure du niveau dans la cuve
  • Températures dans la cuve du groupe hydraulique
  • Détection de la vitesse du fluide dans le groupe hydraulique
  • Détection de pression dans le système hydraulique
  • Protection anti-débordement – pression dans le système hydraulique
  • Protection contre la marche à sec – détection de niveaux limites dans la cuve
  • Détection du débit de l'huile hydraulique

Réduction des coûts
.Maintenance préventive conditionnée par les besoins réels au lieu d'intervalles fixes d'inspection. L'échange de composants est anticipé et devient planifiable.

Eviter des temps d'arrêt non prévus
Surveillance de base, diagnostic des vibrations sur des roulements. Détection à temps de la défaillance du moteur, de la marche à sec ou de la cavitation.

Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse en continu. Maintenance uniquement selon les besoins.

Implémentation indépendante de votre service informatique
Application Package comportant les capteurs, l'évaluation et l'outil d'analyse connectable en réseau.

Du capteur à l'ERP
Extensible à d'autres applications et / ou aux systèmes ERP.