You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Identifier les pertes de production
  3. Assurer la qualité des processus

Assurer la qualité du processus grâce à une surveillance intelligente

Les pertes de qualité telles que les défauts de produits et un taux de rebut accru appartiennent au passé. Avec moneo, la plateforme IIoT développée pour une surveillance intelligente des processus de production, vous pouvez détecter les dérives de vos processus à un stade précoce et les corriger en temps réel. Grâce à un système de contrôle de qualité robuste, votre entreprise peut assurer une fabrication conforme aux normes industrielles.

moneo enregistre vos données de processus, visualise les tendances de manière claire et vous avertit de manière fiable en cas d’anomalies. Ainsi, vous gardez le contrôle et assurez une qualité élevée et constante, en conformité avec les normes industrielles.

Demandez votre démo personnalisée

Assurer la qualité du processus en temps réel

Détecter les dérives du processus

Surveillez les dérives en temps réel et évitez les rebuts, les retouches et les rappels de produits. La maintenance prédictive devient ainsi possible, réduisant les risques et augmentant la fiabilité des équipements.

Garantir la sécurité
des produits

Surveillez les composants critiques de vos produits avec des capteurs intelligents et un logiciel de visualisation, assurant ainsi une qualité et une conformité continues.

Remplir les exigences des clients

Assurez les plus hauts standards de qualité pour dépasser les attentes des clients de votre industrie, en appliquant les normes industrielles et en assurant la conformité de vos produits.

Consigner les données en toute simplicité –
gagner du temps, minimiser les erreurs

L’enregistrement manuel des données repose sur les collaborateurs, qui peuvent commettre des erreurs dues à la fatigue, à la distraction ou à des malentendus, augmentant ainsi les risques et les coûts. L’enregistrement automatique des données s’effectue en temps réel grâce à des systèmes modernes de surveillance sans intervention humaine et vous permet de confier à vos collaborateurs des tâches à plus forte valeur ajoutée, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité des opérations

Manuel Automatisé
Les données de processus sont enregistrées manuellement et stockées hors ligne pour l’évaluation et l’analyse régulière des tendances Les données de processus digitales sont continuellement transmises à moneo et peuvent être consultées à tout moment.
Fréquence d’enregistrement Périodiquement, déterminée par l’utilisateur, les autorités, etc. Continuellement en temps réel
Temps de travail nécessaire Intensif : collecte manuelle, stockage, analyse, etc. Simple : déleste le personnel pour des tâches à plus forte valeur ajoutée
Précision des données Erreurs potentielles lors du relevé des valeurs de process Valeurs digitales, pas de perte de précision
Continuité des données Risque accru de manquer des anomalies en dehors de la période d’enregistrement Continu, aucun risque de manquer des dérives du processus

Enregistrement des données dans l’automatisation du processus

La mesure précise du niveau de remplissage et son contrôle sont essentiels pour une automatisation efficace des processus de fabrication et pour garantir la qualité des produits industriels. Que se passe-t-il si une cuve déborde ou ne contient plus assez de liquide ? Pour gérer ces risques et solutionner les applications de niveau de remplissage, ifm propose la technologie idéale. Avec une combinaison de capteurs de haute qualité, de câblage réseau, de logiciels IIoT et de systèmes intégrés proposés par un interlocuteur unique, vous trouverez les solutions parfaites pour optimiser la gestion, la conformité et l'efficacité de votre production industrielle, tout en assurant la sécurité et la fiabilité de vos opérations.

Un exemple : le capteur de niveau radar LW2120 mesure avec une grande précision les niveaux de liquides et de milieux pâteux au millimètre près jusqu’à 10 mètres – sans zones mortes, même en présence de vapeur ou de condensat dans la cuve, garantissant ainsi la conformité et la qualité des produits.

Transformez vos données en informations 

Avec la plateforme IIoT moneo, paramétrez facilement vos capteurs IO-Link, collectez automatiquement les données de vos équipements et surveillez vos processus en continu via des tableaux de bord intuitifs.

moneo détecte les dérives en temps réel, vous alerte immédiatement et vous aide à agir rapidement pour garantir la stabilité, la conformité et la qualité de votre production.

Par exemple, une mesure de niveau continue permet un réapprovisionnement automatisé en fluides d’appoint, sans interruption ni gaspillage. Vous réduisez les pertes, améliorez le contrôle qualité et optimisez l’efficacité de vos systèmes, tout en respectant les exigences environnementales.

moneo – visualiser les processus en toute simplicité

Générer de la connaissance à partir des informations et émettre des prévisions

Exploitez avec nous tout le potentiel de vos données grâce à nos solutions d'analyse avancées et obtenez des informations significatives. moneo transforme les données des capteurs en informations précieuses, offre des aperçus pertinents pour la gestion des processus, et automatise les actions des systèmes connectés, améliorant ainsi l'efficacité et la conformité de vos opérations industrielles.

Exemple : Returnable Assets

Avec la gestion transparente des chargeurs de transport réutilisables, vous optimisez votre gestion des stocks avec moneo Track & Trace. Vous gagnez du temps, réduisez le risque d’indisponibilité et pouvez, dans une logique de Lean Management, réduire le niveau de stock minimum. Grâce à une redistribution dynamique basée sur la localisation des chargeurs de transport, vous évitez les goulots d’étranglement et améliorez l’efficacité de vos processus.

Cas d’utilisation ➜ En savoir plus sur moneo Track & Trace ➜

Kit de démarrage IIoT – Démarrer en 3 étapes simples

Matériel

Connecter votre usine avec
moneo IIoT device

moneo IIoT Core

Transformer vos données de production avec
moneo IIoT Core

moneo Insights

Prédire et agir avec
moneo IIoT Insights

Appareils moneo IIoT Collecter les données de machines

moneo IIoT Core Optimiser les flux de production

moneo IIoT Insights Prédire et agir
1 Option pour accès à toutes les fonctionnalités Insights

  • Ouverture : intégration rapide dans les systèmes OT et IT
  • Évolutivité : extensible à souhait
  • Cybersécurité : protection complète des données sensibles
  • Flexibilité : Cloud ou On Premises
  • Fonctions IIoT centrales pour Cloud* ou On-Premises
  • Paramétrage, collecte des données, visualisation et surveillance
  • Aperçu Plug-and-Work sur l’état des machines et des paramètres de processus

Industrial AI Assistant

  • Détection des anomalies basée sur l’IA et prévisions concernant la durée de vie restante

moneo Track & Trace

  • Identification et localisation des objets pour les flux de marchandises ainsi que la traçabilité

➜ En savoir plus sur les appareils moneo IIoT

➜ Démarrer maintenant avec moneo

➜ Démarrer maintenant avec moneo Insights

*Il se peut que l’abonnement Cloud ne soit pas encore disponible dans votre région.


Exemples de réussites

Découvrez comment ifm a aidé des clients à améliorer la qualité, l'efficacité et la sécurité des processus industriels grâce à des solutions de gestion et de contrôle avancées, assurant ainsi une conformité aux normes et une satisfaction accrue des clients.

Demandez votre démo personnalisée !

ifm Privacy