You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Solutions système
  2. Ventilateurs

La protection complète pour vos ventilateurs

Pour des processus fiables : Surveillance et maintenance préventive conditionnelle de ventilateurs.

Diagnostic continu :
Les heures de fonctionnement réelles sont détectées.

Détection précoce :
Surveillance d'un déséquilibre, d'usure et de la vibration globale.

Efficacité maximale :
Diagnostic permanent de souillures, p.ex. sur les pales du rotor.

Intégration facile :
ifm fournit des solutions individuelles pour différents types de ventilateurs.

C'est très facile :

  1. Configurez votre application.
  2. Envoyez-nous votre demande ou commandez la solution configurée directement via notre boutique en ligne.
  3. Téléchargez directement votre paramétrage.
  4. Mettez en service de manière facile et rapide la surveillance de votre moteur à l'aide du logiciel ifm Application Package Assistant gratuit.
  5. Disposez de la surveillance de l’état de votre moteur, constatez les dérives suffisamment tôt et optimisez votre production et votre maintenance.

Avez-vous des questions sur la mise en service ou le montage ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez joindre notre service clients du lundi au vendredi de 8h à 18h au 09 70 15 30 01 (appel gratuit). Nous serons heureux de vous renseigner !

Solutions complètes ifm ventilateurs

  1. Capteur de vibrations pour le montage par vis ou le montage par adhésif
  2. Détecteur inductif pour contrôle de vitesse de rotation
  3. Capteur de température avec convertisseur de signaux mesurés
  4. Alimentation à découpage 24 V
  5. Electronique de diagnostic
  6. Câble de raccordement avec prise

Optionnel
LR SMARTOBSERVER Visualisation et alarme

Solutions complètes ifm – domaines d'application
Ventilateurs radiaux avec entraînement direct ou par courroie ainsi que des ventilateurs axiaux par exemple dans :

  • les systèmes d'épuration de l'air
  • l'alimentation en air frais / air sortant d'installations de peinture
  • les ventilateurs d'ateliers
  • les ventilateurs dans des climatisations
  • les ventilateurs externes de moteurs
  • des ventilateurs dans des mines
  • des systèmes d'aspiration dans des fonderies
  • l'aspiration de brouillard d'huile sur des machines-outils
  • l'alimentation en air pour des centrales de cogénération / installations d'incinération de déchets

Réduction des coûts
Maintenance préventive conditionnelle selon les besoins au lieu d'intervalles fixes d'inspection.
L'échange de composants devient planifiable.

Eviter des temps d'arrêt intempestifs
Détection rapide d'endommagements des pales du rotor, de vibrations de déséquilibre roue/rotor, de désalignement d'arbres, de détériorations de roulements, de déséquilibre et d'usure.

Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse. Nettoyage des pales du ventilateur adapté aux besoins.

Réalisation indépendante du service informatique de la société
Solutions complètes du capteur à l'outil d'analyse connectable en réseau, en passant par l'évaluation. Possibilité de mise à l'échelle : L'extension à d'autres applications et / ou la communication avec des systèmes ERP sont possibles.