- Solutions système
- Moteurs
La protection intégrale de votre moteur.
Pour des processus fiables : Surveillance et maintenance conditionnelle des moteurs électriques.
Diagnostic permanent :
Les heures de fonctionnement réelles sont comptabilisées.
Détection précoce :
La surveillance globale, les vibrations liées au déséquilibre,
le désalignement de l'arbre, les détériorations de roulements, les détections du balourd et les dégradations sont anticipés.
Efficacité maximale :
Mesure de la température pour une détection permanente de surchauffe d’origine électrique (enroulements bobine moteur et/ou d’encrassement du moteur).
Intégration facile :
Solutions complètes préconfigurées et intelligentes pour divers types de moteur.
C'est très facile :
- Configurez votre application.
- Envoyez-nous votre demande ou commandez la solution configurée directement via notre boutique en ligne.
- Téléchargez directement votre paramétrage.
- Mettez en service de manière facile et rapide la surveillance de votre moteur à l'aide du logiciel ifm Application Package Assistant gratuit.
- Disposez de la surveillance de l’état de votre moteur, constatez les dérives suffisamment tôt et optimisez votre production et votre maintenance.
Avez-vous des questions sur la mise en service ou le montage ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez joindre notre service clients du lundi au vendredi de 8h à 18h au 09 70 15 30 01 (appel gratuit). Nous serons heureux de vous renseigner !
Vidéo : Aperçu des composants et mise en service pas à pas
Applications moteur électrique
Surveillance de moteurs triphasés ou à courant alternatif :
- Partout où la capacité de traitement / l'opérabilité des machines et des installations doit être garantie
- Classe de puissance de 15 kW à 50 MW
- Surveillance de tous les entraînements des machines et des stations critiques dans le processus de production, par ex. convoyeurs ou transstockeurs.
Solution complète ifm : moteur
- Capteur de vibrations pour le montage par vis ou le montage par adhésif
- Détecteur inductif pour contrôle de vitesse de rotation
- Capteur de température avec convertisseur de signaux mesurés
- Alimentation à découpage 24 V
- Electronique de diagnostic
- Câble de raccordement avec prise
Solution complète avec logiciel d'analyse
Visualisation et alarme LR SMARTOBSERVER préinstallées
Réduction des coûts
Maintenance conditionnelle selon les besoins au lieu d'intervalles fixes d'inspection.
L'échange de composants est planifiable.
Éviter des temps d'arrêt non prévus
La surveillance globale, les vibrations liées au déséquilibre, le désalignement de l'arbre, les détériorations de roulements, les détections du balourd et les dégradations sont anticipés.
Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse. Nettoyage adapté aux besoins grâce à un diagnostic permanent.
Implémentation indépendante de votre service informatique
Application Package du capteur à l'outil d'analyse connectable en réseau, en passant par l'évaluation. Possibilité de mise à l'échelle : L'extension à d'autres applications et / ou la communication avec des systèmes ERP sont possibles.