- De la surveillance vibratoire à l'Industrie 4.0
- Protection de machines et surveillance de process
Protection de machines et surveillance de process. Réduction de rebuts et de pannes indirectes.
Pourquoi la protection des machines et la surveillance des process ?
Des réglages et des paramètres process incorrects ou de mauvais outils peuvent mener à des situations de collision entre les composants et la broche porte-outils (usure accrue) ou à une mauvaise qualité. Cela résulte en des coûts supplémentaires élevés, une durée de vie réduite et des rebuts.
La solution avec efector octavis : La mesure et l'évaluation permanentes de différentes valeurs de vibrations permettent une surveillance et un diagnostic optimaux de la broche porte-outils. Les situations de collision sont détectées à temps sur la base de l'augmentation dynamique de la puissance, puis affichées. Pour minimiser ou prévenir les dommages consécutifs, la sortie de commutation peut réagir à la collision en moins d'une milliseconde. L'intégration de la surveillance vibratoire dans la commande de la machine via l'interface de bus de terrain permet une adaptation optimale de l'évaluation (ajustement des seuils d'alarme, suppression des valeurs caractéristiques qui ne peuvent pas être évaluées pendant le traitement, comme par ex. pour le roulement de la broche) à l'état de fonctionnement momentané de la machine.
Détection de vibrations inhabituelles.
L'accéléromètre micromécanique du type VSA est vissé dans le corps de la broche et détecte les moindres modifications du comportement vibratoire.
Le capteur résiste même à des mouvements rapides ou forces élevées sans perturbation.
Eviter des dommages consécutifs sur des machines-outils.
Les variations des forces de coupe, p. ex. causées par des forets émoussés / bourrage de copeaux, sont détectées via une modification du comportement vibratoire.
Des seuils de tolérance individuels peuvent être attribués à chaque outil, p. ex. seuil d'avertissement / seuil de désactivation. Des dégradations de la pièce usinée sont évitées.