- De la surveillance vibratoire à l'Industrie 4.0
- Plus d'informations
Protection automatique des machines - Diagnostic permanent des vibrations pour l'embouteillage d'eau minérale
L'usure des composants de la machine ne peut pas être évitée. Cependant, le diagnostic permanent de vibrations permet de détecter des dégâts de manière fiable et à temps. Hassia-Mineralquellen, l'un des premiers fabricants d'eau minérale en Allemagne, mise sur le diagnostic électronique permanent des vibrations d'ifm pour le remplissage de bouteilles. L'investissement a déjà payé dans la phase pilote : un dégât imminent sur un entraînement a été détecté et remédié à temps. Des temps d'arrêts imprévus de l'installation ont donc été évités.