You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Capteurs de débit
  2. Produits – Nouveautés
  3. SM Foodmag :
  4. SM Foodmag : performance

SM Foodmag : performance

Le SM Foodmag est un débitmètre électromagnétique fiable offrant une précision de ±0,5% immédiatement opérationnelle. Vous trouverez les plages de précision respectives dans le calculateur :

Exemples de calculs de précision et de fiabilité

La plupart des débitmètres d’ifm utilisent un calcul de précision en deux parties, basé sur le débit mesuré (VM) et la valeur finale de l’étendue de mesure (VEM). Cependant, au lieu de la valeur finale de l’étendue de mesure, le SM Foodmag utilise un décalage de vitesse. La précision du SMF420 est par exemple indiquée comme suit :

± 0,5 % VM + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s dans un tuyau de 47 mm de diamètre intérieur = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Pour VM = 500 l/min, précision = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min

Le calcul de la répétabilité n’est pas cohérent sur toute l’étendue de mesure du débit de l’appareil, mais il peut être effectué pour chaque valeur mesurée. La répétabilité du SMF420 à 500 l/min (VM) est par exemple indiquée comme suit :

± (0,1 % VM)
Répétabilité = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min