- Capteur de température TCC à auto-contrôle
- Applications
Applications
Installations de pasteurisation
Les installations de pasteurisation par injection de vapeur génèrent une grande quantité de chocs et de vibrations.
- Grâce à sa construction stable et durable, le TCC convient même à des applications exigeantes de ce type
Pour éliminer efficacement les bactéries, un contrôle de température est indispensable. Une pasteurisation incomplète peut rendre tout le produit inutilisable.
- Détection automatique de l'incertitude de mesure au moyen de la fonction de contrôle de calibrage du TCC
Skids de NEP
Pour assurer un nettoyage complet, les process de NEP comportent plusieurs cycles de rinçage avec des liquides chauds et froids. Ces chocs thermiques peuvent mener à une dérive des instruments de mesure de température et donc à une incertitude de mesure.
- Grâce à son système spécial d'élément de détection, le TCC est résistant aux chocs thermiques
- Une LED bien visible indique visuellement les incertitudes de mesure
Cuves de stockage à froid
En raison de la condensation dans les cuves de stockage à froid, de l'humidité peut s'infiltrer dans les transmetteurs en tête de sonde conventionnels.
- Le boîtier étanche monobloc du TCC offre une protection fiable contre la pénétration d'humidité
Des valeurs de température exactes sont souvent déterminantes pour la qualité des produits.
- Détection automatique de l'incertitude de mesure au moyen de la fonction de contrôle de calibrage du TCC
Installations de cuves
Chaque cuve a plusieurs points de mesure pour la température, le niveau, la pression, la conductivité, etc. Pour l'exploitation de la production, chaque appareil nécessite son propre câblage et traitement des signaux.
- Le TCC fournit grâce à IO-Link un réseau numérique pour une installation à prix avantageux
- Les valeurs de mesure duales du capteur TCC fournissent des mesures redondantes sans coûts supplémentaires