You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Capteur de température TCC à auto-contrôle

Faites-vous confiance à vos instruments de mesure de température ?

La température est une des mesures les plus importantes dans la commande des process. Dans l’industrie agroalimentaire et le secteur des boissons, une mesure de température précise et fiable est cruciale pour la qualité et la sécurité des produits.Mais que se passe-t-il si votre température de process est imprécise ?

Le TCC d'ifm a été développé pour relever les défis des produits conventionnels de mesure de température.

Affichage clair de la santé du capteur
La « Calibration Check Technology » permet une surveillance en temps réel de la précision de l'instrument. Si la température s'écarte des valeurs de tolérance définies, le TCC le communique électroniquement via un signal, mais aussi visuellement au moyen d'une LED bleue.
IO-Link fournit des informations détaillées sur le process
En comparaison avec la communication analogique, la communication numérique offre une plus grande précision et une meilleure fiabilité car elle ne pâtit pas de pertes de signal.
Etanchéité absolue grâce à un boîtier monobloc
L'humidité pénétrant dans un capteur en provoque fréquemment la dérive. Grâce à son boîtier en inox entièrement soudé, le TCC est durablement résistant aux influences extérieures telles que l'humidité.
Diverses longueurs d'installation et raccords process
Des raccords process Tri-Clamp 1,5" et 2", de 6 mm de diamètre et G1/2" aseptique, avec des longueurs d'installation jusqu'à 550 mm, permettent une utilisation dans de nombreuses applications.
Une fonction intelligente de diagnostic surveille la précision
Deux éléments RTD intégrés dans la sonde de mesure réagissent dans des directions opposées aux variations de température et un microprocesseur en surveille la baisse de précision.