- Capteur de température TCC à auto-contrôle
- Technologie
Technologie
Système de mesure
Les capteurs de la famille TCC disposent de deux éléments de détection à auto-contrôle qui envoient un avertissement en cas de dérive du signal.L'élément PTC (Positive Temperature Coefficient) augmente sa résistance en cas d'augmentation de la température. L'élément NTC (Negative Température Coefficient) diminue sa résistance en cas d'augmentation de la température.
Comme les éléments PTC et NTC réagissent de manière opposée aux variations de température, le microprocesseur mesure la différence entre les deux éléments et avertit l'utilisateur en cas de diminution de la précision.
Conception de la sonde de mesure
Pour la sonde de mesure, ifm utilise un film conducteur flexible extrêmement sophistiqué basé sur la technologie de couche mince, et deux éléments RTD.
- Les éléments RTD sont collés à un support de couche mince pour réduire la masse thermique des fils de connexion.
- Le support de couche et les éléments RTD sont fixés sur une pièce de support pour positionner les éléments avec précision et appliquer une force constante contre la paroi intérieure de l'enveloppe
- Cette conception permet un contact constant des éléments RTD avec le tube métallique et réduit la distance avec le fluide du process. Résultat : un temps de réponse court et reproductible !
Boîtier monobloc
Le TCC est doté d'un boîtier en inox hermétique entièrement soudé IP 69K. Cela empêche la pénétration d'humidité, qui mène souvent à des phénomènes de dérive.
Contrairement aux transmetteurs en tête de sonde conventionnels, qui doivent être câblés et adaptés (calibrés) sur place, le TCC monobloc est livré entièrement calibré.
- Il est livré entièrement assemblé et calibré suivant une procédure de calibrage à plusieurs bains durant le processus de fabrication. Téléchargez gratuitement le certificat usine sur notre site Internet
- La précision indiquée concerne tout le module. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision de chaque composant
- Passez facilement commande grâce à une référence à 6 caractères
- Les arrêts de production non planifiés dus à un capteur défaillant peuvent être prévenus, ce qui améliore la productivité et les profits
Communication numérique
Chaque capteur TCC est équipé d'une sortie analogique traditionnelle 4...20 mA et de la technologie de communications IO-Link la plus moderne. En comparaison avec la communication analogique, celle-ci permet d'améliorer la précision et la fiabilité, car il n'y a pas de pertes de signal.
IO-Link vous fournit des informations sur l'état de vos process
- Surveillance continuelle de la température du process et de la température de référence
- Date d'installation
- Journal d'événements pour l'état de la vérification du calibrage, les heures de fonctionnement et la température de l'électronique
- Histogramme sur toute la plage de température
Etat de la vérification du calibrage
La LED bien visible du TCC permet de déterminer d'un coup d'œil l'état de santé du capteur.
- Surveillance 24h sur 24 de l'incertitude de mesure entre les intervalles de calibrage
- Minimisation des pertes de produits et des impacts sur la qualité dus à des mesures imprécises entre les intervalles de calibrage
- L'enregistrement automatique prévient les défauts dus à une mesure manuelle ou à la sauvegarde manuelle des données
- Réduit potentiellement le nombre de vérifications formelles du calibrage
Verte
Mode de fonctionnement normal. Surveille la vérification du calibrage et le diagnostic embarqué
| Température (PT) | Température de référence (NTC) | Etat de la vérification du calibrage (OUT1) | Signal analogique (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Vérification du calibrage | Activée | |||
| Diagnostic embarqué | Activée |
Bleu
Mode d'alarme. Emet un avertissement.
- La limite définie de vérification du calibrage est dépassée
- L'élément de référence (NTC) est défectueux
- La fonction de vérification du calibrage n'est pas disponible
| Température (PT) | Température de référence (NTC)* | Etat de la vérification du calibrage (OUT1) | Signal analogique (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Vérification du calibrage | Désactivée |
* En cas d'élément de référence défectueux, la valeur de température NTC n'est pas fournie.
Rouge
Mode d'erreur. Une erreur du diagnostic embarqué est signalée.
- Élément de mesure (PT) défectueux
- Rupture de points de soudure sur les éléments
- Protection contre la température excessive (température de process > 230 °C)
| Température (PT) | Température de référence (NTC) | Etat de la vérification du calibrage (OUT1) | Signal analogique (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Vérification du calibrage | ** | Désactivée | 21,5 mA ou 3,5 mA |
** La valeur de température NTC est fournie, mais seulement via IO-Link.